(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度計・丸型保護枠付(L型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度計・丸型保護枠付(L型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,590円 ~ 10,990円
税込価格
11,649円 ~ 12,089円

エスコ.温度計・湿度計 温度計・丸型保護枠付(L型)。【取付ねじ径】R1/2【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(設置式)
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 取付ねじ径:
    R1/2
  • 感温部径:
    13mm

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
感温部長
JANコード
感温部耐圧(Mpa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~50
1
50mm
4548745926255
-

1個

10,590( 11,649円 )

2日目

一部当日出荷可能

0~50
1
100mm
4548745926262
-

1個

10,990( 12,089円 )

2日目

一部当日出荷可能

0~100
2
50mm
4548745926286
最大0.5

1個

10,590( 11,649円 )

2日目

一部当日出荷可能

0~100
2
100mm
4548745926293
-

1個

10,990( 12,089円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ.温度計・湿度計 温度計・丸型保護枠付(L型)。
【取付ねじ径】R1/2【感温部径】Φ13mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度計・丸型保護枠付(L型)

温度計・丸型保護枠付(L型)

    温度計・平型保護枠付(L型)

    温度計・平型保護枠付(L型)

      温度計・丸型保護枠付(直型)

      温度計・丸型保護枠付(直型)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 10,590円 7,590円 10,200円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
        商品タイプ 温度計(設置式) 温度計(設置式) 温度計(設置式)
        防滴・防水機能 なし なし なし
        取付ねじ径 R1/2 R1/2 R1/2
        感温部径 13mm 13mm 13mm

        温度計・丸型保護枠付(L型)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 感温部の耐圧力を教えてください。
        A
        いずれの型番も最大0.5MPaです。

        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました