(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0-120℃/400mm バイメタル温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0-120℃/400mm バイメタル温度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,370円
税込単価
16,907円

【商品仕様】・測定範囲…0/120℃・1目盛…2℃・感温部サイズ…直径8×40...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(設置式)
  • 測定温度範囲(℃):
    0~120
  • 温度最小表示(℃):
    2
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 材質:
    フタ、ケース:ステンレス(SUS304)、透明板:ポリカーボネート、感温部:ステンレス(SUS304)
  • ケース外径:
    80mm
  • 重量:
    130g(本体)、62g(クリップ)
  • ダイヤル径:
    75mm
  • 精度:
    ±2℃
  • 感温部長(mm):
    400
  • 感温部径:
    8mm
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    BM-R-75

型番

EA727AC-120 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA727AC-120

1個

15,370( 16,907円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…0/120℃
・1目盛…2℃
・感温部サイズ…直径8×400mm
・ケース外径…80mm
・ダイヤル径…75mm
・オールステンレス
・鍋取付用クリップ付
・JAN:4548745171402

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0-120℃/400mm バイメタル温度計の型番EA727AC-120のページです。
型番EA727AC-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0-120℃/400mm バイメタル温度計

0-120℃/400mm バイメタル温度計

    バイメタル式温度計 EA727ABシリーズ

    バイメタル式温度計 EA727ABシリーズ

      バイメタル式温度計 EA727Aシリーズ

      バイメタル式温度計 EA727Aシリーズ

        バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(1~17)

        バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(1~17)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 15,370円 12,290円 9,400円 11,770円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
          商品タイプ 温度計(設置式) 温度計(設置式) 温度計(設置式) 温度計(設置式)
          測定温度範囲(℃) 0~120 - - -
          温度最小表示(℃) 2 - - -
          防滴・防水機能 なし 防水 なし なし
          材質 フタ、ケース:ステンレス(SUS304)、透明板:ポリカーボネート、感温部:ステンレス(SUS304) ケース:SUS304、透明板:ガラス、感温部・取付ねじ:SUS304 - -

          0-120℃/400mm バイメタル温度計のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました