(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイメタル感温部保護管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイメタル感温部保護管

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,010円 ~ 8,730円
税込価格
8,811円 ~ 9,603円

エスコ.温度計・湿度計 バイメタル感温部保護管【材質】SUS304【保護管外径...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 材質:
    SUS304
  • 取付ネジ:
    PT1/2"(SUS304)
  • 保護管外径:
    10mm
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
感温部長
適応品番
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50mm
EA727A-1、-6、-11/EA727A-51A、-56A、-61A/EA727AA-1、-6、-11、-16/EA727AA-51、-56、-61、-66、-71、-76、-81/EA727AB-6、-11、16
4518340150584
3300-00

1個

8,010( 8,811円 )

1日目

一部当日出荷可能

100mm
EA727A-2、-7、-12、-17/EA727A-52、-57A/EA727AA-2、-7、-12、-17/EA727AA-52、57、-62、-67、-72、-77/EA727AB-2、-7、-12、-17
4518340151062
3302-00

1個

8,010( 8,811円 )

1日目

一部当日出荷可能

200mm
EA727AB-4、-9、-14、-19
4518340151178
3306-00

1個

8,730( 9,603円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ.温度計・湿度計 バイメタル感温部保護管
【材質】SUS304【保護管外径】10mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイメタル感温部保護管

バイメタル感温部保護管

    バイメタル式温度計用 保護管

    バイメタル式温度計用 保護管

      壁掛隔測式温度計用 保護管

      壁掛隔測式温度計用 保護管

        バイメタル式温度計 BM-T-90シリーズ

        バイメタル式温度計 BM-T-90シリーズ

          バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(1~17)

          バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(1~17)

            メーカー エスコ アズワン アズワン アズワン エスコ
            通常価格 8,010円 8,900円 8,898円 12,863円 11,770円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 7日目~   7日目~   7日目~   1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ その他アクセサリ - - - 温度計(設置式)
            防滴・防水機能 なし - - - なし
            材質 SUS304 - - - -
            取付ネジ PT1/2"(SUS304) - - - -
            保護管外径 10mm - - - -

            バイメタル感温部保護管のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました