(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイメタル式温度計 EA727ABシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA727AB-19
バイメタル式温度計 EA727ABシリーズ カクシュケイソクキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,490円
税込単価
15,939円

【仕様】・エスコ,温度計・湿度計,バイメタル式温度計。・商品タイプ:温度計(設...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(設置式)
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 材質:
    ケース:SUS304、透明板:ガラス、感温部・取付ねじ:SUS304
  • ケース外径:
    101mm
  • ダイヤル径:
    90mm
  • 精度:
    ±1目盛
  • 用途:
    室内用
  • 総重量:
    約380g
  • 取付ねじ:
    R1/2"
  • 感温部径:
    8mm
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    BM-T-90S
  • 防水性:
    JIS C 0920 IPX1相当
  • ねじ部耐圧(Mpa):
    0.5

型番

EA727AB-19 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA727AB-19 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
感温部長(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA727AB-19

0~200
5
200
4518340149656

1個

14,490( 15,939円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・エスコ,温度計・湿度計,バイメタル式温度計。
・商品タイプ:温度計(設置式)
・感温部径:8mm(真鍮)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタル式温度計 EA727ABシリーズの型番EA727AB-19のページです。
型番EA727AB-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイメタル式温度計 EA727ABシリーズ

バイメタル式温度計 EA727ABシリーズ

    バイメタル式温度計 EA727Aシリーズ

    バイメタル式温度計 EA727Aシリーズ

      バイメタル式温度計 BM-T-90シリーズ

      バイメタル式温度計 BM-T-90シリーズ

        メーカー エスコ エスコ アズワン
        通常価格 12,290円 9,400円 12,863円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   当日出荷可能 7日目~  
        商品タイプ 温度計(設置式) 温度計(設置式) -
        防滴・防水機能 防水 なし -
        材質 ケース:SUS304、透明板:ガラス、感温部・取付ねじ:SUS304 - -
        ケース外径 101mm 87mm -
        ダイヤル径 90mm 75mm -

        バイメタル式温度計 EA727ABシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA727AB-11
        EA727AB-12
        EA727AB-2
        EA727AB-6
        EA727AB-9
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        測定温度範囲
        (℃)
        温度最小表示
        (℃)
        感温部長(mm) JANコード

        13,520円

        ( 14,872円 )
        1個 あり

        2日目

        0~1502504518340149168

        13,520円

        ( 14,872円 )
        1個 あり

        1日目

        0~15021004518340149175

        13,790円

        ( 15,169円 )
        1個 あり

        7日目

        -30~5011004518340148468

        12,290円

        ( 13,519円 )
        1個 あり

        2日目

        0~1002504518340148741

        12,910円

        ( 14,201円 )
        1個 あり

        1日目

        0~10022004518340149151

        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました