(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(51~77)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(51~77)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
11,680円 ~ 13,170円
税込価格
12,848円 ~ 14,487円

【仕様】・エスコ,温度計・湿度計,バイメタル式温度計。・商品タイプ:温度計(設...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(設置式)
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • ケース外径:
    110mm
  • ケース材質:
    プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)
  • ダイヤル径:
    100mm
  • 精度:
    ±1目盛
  • 用途:
    室内用
  • 取付ねじ:
    R1/2"(真鍮)
  • 感温部径:
    8mm(真鍮)
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • ねじ部耐圧(Mpa):
    0.5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
仕様
感温部長(mm)
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~50
1
スタンダードタイプ
50
4518340147614
BM-S-100P

1個

13,000( 14,300円 )

2日目

0~50
1
スタンダードタイプ
150
4518340147805
BM-S-100P

1個

13,000( 14,300円 )

1日目

0~100
2
スタンダードタイプ
50
4518340147812
BM-S-100P

1個

13,000( 14,300円 )

2日目

0~100
2
スタンダードタイプ
100
4518340148000
BM-S-100P

1個

13,000( 14,300円 )

1日目

0~100
2
スタンダードタイプ
150
4518340148055
BM-S-100P

1個

13,000( 14,300円 )

2日目

0~150
2
スタンダードタイプ
50
4518340148079
BM-S-100P

1個

11,680( 12,848円 )

1日目

0~150
2
スタンダードタイプ
100
4518340148192
BM-S-100P

1個

11,680( 12,848円 )

1日目

0~200
5
スタンダードタイプ
150
4518340148406
BM-S-100P

1個

13,170( 14,487円 )

1日目

0~50
1
45°タイプ
50
4518340623774
BM-R-100P

1個

12,910( 14,201円 )

2日目

0~100
2
45°タイプ
50
4518340632219
BM-R-100P

1個

12,910( 14,201円 )

1日目

0~100
2
45°タイプ
100
4518340506787
BM-R-100P

1個

12,910( 14,201円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・エスコ,温度計・湿度計,バイメタル式温度計。
・商品タイプ:温度計(設置式)
・感温部径:8mm(真鍮)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(51~77)

バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(51~77)

    0- 50℃/100mm バイメタル式温度計

    0- 50℃/100mm バイメタル式温度計

      0-120℃/400mm バイメタル温度計

      0-120℃/400mm バイメタル温度計

        500x80mm 穀物温度計

        500x80mm 穀物温度計

          デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH

          デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH

            デジタル温度・湿度計 ハンディタイプ

            デジタル温度・湿度計 ハンディタイプ

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 11,680円 12,910円 15,370円 7,000円 24,440円 32,692円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
              商品タイプ 温度計(設置式) - 温度計(設置式) 温度計(設置式) 温湿度計 温湿度計(外部センサータイプ)
              防滴・防水機能 なし - なし なし 防水 なし
              ケース外径 110mm 110mm 80mm - - -
              ケース材質 プラスチック(ポリアミド樹脂:PA) プラスチック - - - -
              ダイヤル径 100mm 100mm 75mm - - -

              バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(51~77)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました