(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0- 50℃/100mm バイメタル式温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0- 50℃/100mm バイメタル式温度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,910円
税込単価
14,201円

【商品仕様】・室内用・ダイヤル径…100mm・ケース外径…110mm・45°タ...

詳細情報を確認する

  • 1目盛:
    1℃
  • 感温部長:
    100mm
  • ケース外径:
    110mm
  • ケース材質:
    プラスチック
  • ダイヤル径:
    100mm
  • 測定範囲:
    0~50℃
  • 取付ねじ:
    R1/2”(真鍮)
  • 感温部径:
    8mm(真鍮)

型番

EA727AA-72 解除

Loading...

製品仕様

型番1目盛感温部長ケース外径ケース材質
EA727AA-721℃100mm110mmプラスチック
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA727AA-72

1個

12,910( 14,201円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・室内用
・ダイヤル径…100mm
・ケース外径…110mm
・45°タイプ
・取付ねじ…R1/2"(真鍮)
・ケース材質…プラスチック
・感温部径…8mm(真鍮)
・測定範囲…0/50℃
・感温部長…100mm
・1目盛…1℃
・JAN:4518340624214

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

0- 50℃/100mm バイメタル式温度計の型番EA727AA-72のページです。
型番EA727AA-72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0- 50℃/100mm バイメタル式温度計

0- 50℃/100mm バイメタル式温度計

    バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(51~77)

    バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(51~77)

      0-100℃/150mm バイメタル式温度計(室内用)

      0-100℃/150mm バイメタル式温度計(室内用)

        バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(1~17)

        バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(1~17)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 12,910円 11,680円 13,100円 11,770円
          通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能
          1目盛 1℃ - - -
          感温部長 100mm - - -
          ケース外径 110mm 110mm 87mm 87mm
          ケース材質 プラスチック プラスチック(ポリアミド樹脂:PA) プラスチック(ポリアミド樹脂:PA) プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)
          ダイヤル径 100mm 100mm 75mm 75mm

          0- 50℃/100mm バイメタル式温度計のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました