(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイメタル式温度計 EA727Aシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA727A-17
バイメタル式温度計 EA727Aシリーズ カクシュケイソクキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,800円
税込単価
14,080円

【仕様】・エスコ,温度計・湿度計,バイメタル式温度計。・商品タイプ:温度計(設...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(設置式)
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • ケース外径:
    87mm
  • ケース材質:
    プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)
  • ダイヤル径:
    75mm
  • 精度:
    ±1目盛
  • 用途:
    室内用
  • 総重量:
    約330g
  • 取付ねじ:
    R1/2"(真鍮)
  • 感温部径:
    8mm(真鍮)
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    BM-T-75P
  • ねじ部耐圧(Mpa):
    0.5

型番

EA727A-17 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA727A-17 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
感温部長(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA727A-17

0~200
5
100
4518340142497

1個

12,800( 14,080円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・エスコ,温度計・湿度計,バイメタル式温度計。
・商品タイプ:温度計(設置式)
・感温部径:8mm(真鍮)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタル式温度計 EA727Aシリーズの型番EA727A-17のページです。
型番EA727A-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイメタル式温度計 EA727Aシリーズ

バイメタル式温度計 EA727Aシリーズ

    バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(1~17)

    バイメタル式温度計 EA727AAシリーズ(1~17)

      0-100℃/150mm バイメタル式温度計(室内用)

      0-100℃/150mm バイメタル式温度計(室内用)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 9,400円 11,770円 13,100円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目  
        商品タイプ 温度計(設置式) 温度計(設置式) 温度計(設置式)
        防滴・防水機能 なし なし なし
        ケース外径 87mm 87mm 87mm
        ケース材質 プラスチック(ポリアミド樹脂:PA) プラスチック(ポリアミド樹脂:PA) プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)
        ダイヤル径 75mm 75mm 75mm

        バイメタル式温度計 EA727Aシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA727A-1
        EA727A-11
        EA727A-18
        EA727A-2
        EA727A-6
        EA727A-7
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        測定温度範囲
        (℃)
        温度最小表示
        (℃)
        感温部長(mm) JANコード

        9,400円

        ( 10,340円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        0~501504518340142213

        9,900円

        ( 10,890円 )
        1個 あり

        1日目

        0~1502504518340142411

        12,800円

        ( 14,080円 )
        1個 あり

        1日目

        0~20051504518340142510

        9,400円

        ( 10,340円 )
        1個 あり

        2日目

        一部当日出荷可能

        0~5011004518340142282

        9,400円

        ( 10,340円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        0~1002504518340142343

        9,400円

        ( 10,340円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        0~10021004518340142374

        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました