(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

隔側温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA727-5
隔側温度計 カクシュケイソクキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,280円
税込単価
37,708円

エスコ.温度計・湿度計 隔側温度計。【材質】オールステンレス製(SUS304)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(設置式)
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 材質:
    オールステンレス製(SUS304)
  • リード長:
    3m
  • 感温部:
    Φ12×100mm
  • 仕様:
    液体封入式/液体膨張式
  • 精度:
    ±1目盛
  • 取付ねじ:
    R1/2"
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • 防水性:
    JIS C 0920 IPX1に準拠

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA727-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA727-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
ケース外径
重量
ダイヤル径
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA727-5

0~200
5
110mm
1.3kg
100mm
4518340067509
LB-100S

1個

34,280( 37,708円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ.温度計・湿度計 隔側温度計。
【材質】オールステンレス製(SUS304)
【仕様】液体封入式/液体膨張式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

隔側温度計の型番EA727-5のページです。
型番EA727-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

隔側温度計

隔側温度計

    隔測式温度計

    隔測式温度計

      45x150mm 天ぷら用温度計

      45x150mm 天ぷら用温度計

        バイメタル式温度計 BM-T-90シリーズ

        バイメタル式温度計 BM-T-90シリーズ

          メーカー エスコ アズワン エスコ アズワン
          通常価格 32,580円 31,339円 4,000円 12,863円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   7日目~  
          商品タイプ 温度計(設置式) - 温度計(設置式) -
          防滴・防水機能 防水 - なし -
          材質 オールステンレス製(SUS304) - ケース:ステンレス、透明板:強化ガラス、ホルダー:ステンレス、感温部:SUS304 -
          リード長 3m - - -
          感温部 Φ12×100mm - - -

          この商品のバリエーション

          型番
          EA727-13
          EA727-15
          EA727-2
          EA727-4
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          測定温度範囲
          (℃)
          温度最小表示
          (℃)
          ケース外径 重量 ダイヤル径 JANコード メーカー型番

          37,780円

          ( 41,558円 )
          1個 あり

          2日目

          0~1001154mm1.8kg150mm4518340140615LB-150S

          42,010円

          ( 46,211円 )
          1個 あり

          7日目

          0~2005154mm1.8kg150mm4518340141667LB-150S

          32,580円

          ( 35,838円 )
          1個 あり

          2日目

          0~1001110mm1.3kg100mm4518340067486LB-100S

          32,660円

          ( 35,926円 )
          1個 あり

          1日目

          0~1502110mm1.3kg100mm4518340067493LB-100S

          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました