(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイトゲージ(デジタル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイトゲージ(デジタル)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
57,550円 ~ 105,360円  特別価格 
税込価格
63,305円 ~ 115,896円  特別価格 

【特長】・測定面は鋼貼り仕様で、耐磨耗性・ホルダーアームと、スクライバークラン...

詳細情報を確認する

  • デジタル/アナログ:
    デジタル
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • スライダの微動上下量(mm):
    8
  • ホールド機能:
    あり
  • スクライバ先端チップ:
    あり
  • 付属品:
    ホルダーアーム、スクライバークランプ、スクライバー、Φ6コレット
  • 材質:
    バーニア:ステンレス、ベース:鋳鉄、スクライバー:超硬チップ付
  • 機能:
    任意の位置で0設定、ホールド、公差設定
  • 電源:
    SR44×1個(付属)
  • メーカー:
    新潟精機

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

EA725XG-2【商品仕様】
・測定範囲…0/600mm
・精度…±0.06mm
・サイズ…A:810mm、B:161mm、C:52mm、D:95mm、E:50mm、F:102mm、G:31mm、H:10.5mm、I:76mm、J:120mm
・重量…5kg
・JAN:4548745583021
EA725XG-1【商品仕様】
・測定範囲…0/300mm
・精度…±0.04mm
・サイズ…A:455mm、B:110mm、C:32mm、D:80mm、E:45mm、F:75mm、G:23mm、H:6mm、I:54mm、J:65mm
・重量…2.6kg
・JAN:4548745583014
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
全高(mm)
JANコード
サイズ
重量
メーカー型番
本体幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~300
±0.04
455
4548745583014
B:110mm、C:32mm、D:80mm、E:45mm、F:75mm、G:23mm、H:6mm、I:54mm、J:65mm
2.6kg
VH-30D
185

1個

57,550円

53,659

( 59,025円 )

1日目

0~600
±0.06
810
4548745583021
B:161mm、C:52mm、D:95mm、E:50mm、F:102mm、G:31mm、H:10.5mm、I:76mm、J:120mm
5kg
VH-60D
263

1個

105,360円

98,132

( 107,945円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面は鋼貼り仕様で、耐磨耗性
・ホルダーアームと、スクライバークランプ使用で、ダイヤルインディケーター取付可能です
【用途】
金型、治工具の測定やケガキ作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイトゲージ(デジタル)

ハイトゲージ(デジタル)

    ハイトゲージ用ホルダーアーム(EA725XG-2用)

    ハイトゲージ用ホルダーアーム(EA725XG-2用)

      ハイトゲージ用ホルダーアーム(EA725XG-1用)

      ハイトゲージ用ホルダーアーム(EA725XG-1用)

        エスコ ハイトゲージ

        エスコ ハイトゲージ

          0-150mm ディジタルハイトゲージ

          0-150mm ディジタルハイトゲージ

            カノン ハイトゲージ

            カノン ハイトゲージ

              標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

                514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

                  ハイトゲージ1形

                  ハイトゲージ1形

                    ミスミ ハイトゲージ

                    ミスミ ハイトゲージ

                      標準ハイトゲージ

                      標準ハイトゲージ

                        標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                        標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                          直読ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          直読ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 ミスミ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ
                            通常価格 57,550円 3,340円 3,340円 30,960円 40,870円 30,897円 43,353円 32,434円 503,175円 10,290円 31,731円 32,074円 84,942円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   26日目   1日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   26日目  
                            デジタル/アナログ デジタル - - アナログ デジタル アナログ アナログ アナログ デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ
                            最小表示量(mm) 0.01 - - - - 0.02 - - 0.02 0.02 - - 0.01
                            スライダの微動上下量(mm) 8 - - 8 - - - - - - 8 8 -
                            ホールド機能 あり - - - - - - - - - - - -
                            スクライバ先端チップ あり - - あり - - - なし - - - - -

                            ハイトゲージ(デジタル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました