(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ ハイトゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ ハイトゲージ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,960円 ~ 36,220円  特別価格 
税込価格
34,056円 ~ 39,842円  特別価格 

【商品仕様】・スライダー微動送り上下量…8mm・本尺微動上下量…10mm・材質...

詳細情報を確認する

  • デジタル/アナログ:
    アナログ
  • スライダの微動上下量(mm):
    8
  • スクライバ先端チップ:
    あり
  • 付属品:
    ダイヤルインディケーターホルダー、スクライバー、本尺目盛拡大レンズ
  • 本尺微動上下量:
    10mm
  • 材質:
    本尺・バーニア:ステンレス、ベース:鋳鉄、スクライバー:超硬チップ付
  • メーカー:
    新潟精機

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ダイヤルインジケータ使用の場合は、付属のホルダをご利用下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

EA725XF-1【商品仕様】
・測定範囲…0/150mm
・最小目盛…0.05mm
・精度…±0.05mm
・サイズ…A:341mm、B:103mm、C:28mm、D:67mm、E:20mm、F:77mm、G:22mm、H:6mm、I:60mm
・重量…1.6kg
・JAN:4548745582772
EA725XF-3【商品仕様】
・測定範囲…0/300mm
・最小目盛…0.02mm
・精度…±0.04mm
・サイズ…A:540mm、B:127mm、C:40mm、D:74mm、E:22mm、F:87mm、G:28mm、H:9mm、I:87mm
・重量…2.5kg
・JAN:4548745579109

使用方法・使用事例

使用事例

150mm ハイトゲージ
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
器差(mm)
全高(mm)
JANコード
サイズ
重量
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~150
0.05
±0.05
341
4548745582772
B:103mm、C:28mm、D:67mm、E:20mm、F:77mm、G:22mm、H:6mm、I:60mm
1.6kg
VHK-30

1個

30,960円

28,408

( 31,249円 )

1日目

0~300
0.02
±0.04
540
4548745579109
B:127mm、C:40mm、D:74mm、E:22mm、F:87mm、G:28mm、H:9mm、I:87mm
3.1kg
VHK-15

1個

36,220円

34,090

( 37,499円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スライダー微動送り上下量…8mm
・本尺微動上下量…10mm
・材質…本尺・バーニア:ステンレス、ベース:鋳鉄、スクライバー:超硬チップ付
・付属品…ダイヤルインディケーターホルダー、スクライバー、本尺目盛拡大レンズ
・測定面は鋼貼り仕様で、耐磨耗性
・ホルダー使用で、ダイヤルインディケーター取付可能です。
・目盛の読取が楽な拡大レンズ(3倍ガラスレンズ)
【用途】
・金型、治工具の測定やケガキ作業に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ダイヤルインジケータ使用の場合は、付属のホルダをご利用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ ハイトゲージ

エスコ ハイトゲージ

    標準ハイトゲージ

    標準ハイトゲージ

      ハイトゲージ用ホルダーアーム(EA725XG-2用)

      ハイトゲージ用ホルダーアーム(EA725XG-2用)

        ハイトゲージ用ホルダーアーム(EA725XG-1用)

        ハイトゲージ用ホルダーアーム(EA725XG-1用)

          ハイトゲージ(デジタル)

          ハイトゲージ(デジタル)

            0-150mm ディジタルハイトゲージ

            0-150mm ディジタルハイトゲージ

              カノン ハイトゲージ

              カノン ハイトゲージ

                514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

                514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

                  標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    ハイトゲージ1形

                    ハイトゲージ1形

                      ミスミ ハイトゲージ

                      ミスミ ハイトゲージ

                        フジ マグネットベース マグネットφ30 高さ130mm

                        フジ マグネットベース マグネットφ30 高さ130mm

                          標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                          標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                            メーカー エスコ 新潟精機(SK) エスコ エスコ エスコ エスコ 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 ミスミ フジツール 新潟精機(SK)
                            通常価格 30,960円 31,731円 3,340円 3,340円 57,550円 40,870円 30,897円 32,434円 43,353円 503,175円 10,290円 6,835円 32,074円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   26日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   10日目~  
                            デジタル/アナログ アナログ アナログ - - デジタル デジタル アナログ アナログ アナログ デジタル アナログ - アナログ
                            スライダの微動上下量(mm) 8 8 - - 8 - - - - - - - 8
                            スクライバ先端チップ あり - - - あり - - なし - - - - -
                            付属品 ダイヤルインディケーターホルダー、スクライバー、本尺目盛拡大レンズ - - - ホルダーアーム、スクライバークランプ、スクライバー、Φ6コレット - - - - - - - -
                            本尺微動上下量 10mm - - - - - - - - - - - -

                            エスコ ハイトゲージのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました