(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[0-10mm] デジタル簡易膜厚計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[0-10mm] デジタル簡易膜厚計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,800円
税込単価
9,680円

【商品仕様】・ウレタン防水材等のスピーディーな膜厚検査をする為の便利ツール・測...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 測定範囲(μm):
    0~10000
  • 分解能(μm):
    100
  • 測定精度:
    ±0.1mm
  • サイズ:
    70(W)×12(D)×110(H)mm
  • 重量:
    40g
  • 電池:
    LR44×1個
  • メーカー型番:
    01177
  • メーカー:
    土牛産業(DOGYU)
  • メーカー商品名:
    ハリーデジタル
  • 針の部分の寸法:
    長さ:15mm、太さ:1mm

型番

EA725VA-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725VA-1

1個

8,800( 9,680円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ウレタン防水材等のスピーディーな膜厚検査をする為の便利ツール
・測定範囲…0/10mm
・分解能…0.1mm
・精度…±0.1mm
・電池…LR44×1個
・サイズ…70(W)×12(D)×110(H)mm
・重量…40g
・設定機能付、替芯1本付
・JAN:4548745366785

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[0-10mm] デジタル簡易膜厚計の型番EA725VA-1のページです。
型番EA725VA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[0-10mm] デジタル簡易膜厚計

[0-10mm] デジタル簡易膜厚計

    膜厚計 Premium デュアルプローブ

    膜厚計 Premium デュアルプローブ

      1.00~300mm 超音波厚さ計

      1.00~300mm 超音波厚さ計

        膜厚計 Premium Feプローブ

        膜厚計 Premium Feプローブ

          硬度チェック(6本)

          硬度チェック(6本)

            膜厚計 TG

            膜厚計 TG

              膜厚計 LH-373

              膜厚計 LH-373

                膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                  0.8-200mm 超音波厚さ計

                  0.8-200mm 超音波厚さ計

                    膜厚計 LE-373

                    膜厚計 LE-373

                      膜圧計 LZ-990

                      膜圧計 LZ-990

                        0.1-1.4 クラックスケール

                        0.1-1.4 クラックスケール

                          膜厚計 LZ-373

                          膜厚計 LZ-373

                            メーカー エスコ 東京硝子器械 エスコ 東京硝子器械 エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ 東京硝子器械
                            通常価格 8,800円 215,237円 98,620円 280,461円 9,926円 21,953円 249,103円 221,134円 90,115円 183,143円 109,763円 670円 323,308円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   6日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   10日目   2日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ デジタル アナログ デジタル - - アナログ - - デジタル - - - -
                            測定範囲(μm) 0~10000 0~5000 1000~300000 - - - - - 800~200000 - - - -
                            分解能(μm) 100 - - - - 1 - - - - - - -
                            測定精度 ±0.1mm 0~2000μ未満:±1μm+2%、2000μm以上:±3.5% (2000μmは2.00mmと表示) - - - - - - ±0.1mm±0.5%(0.8~50.0mm)、±0.1mm±1.5%(50.1~300.0mm) - - - -
                            サイズ 70(W)×12(D)×110(H)mm - 73(W)×32(D)×150(H)mm - - - - - 73(W)×32(D)×143(H)mm - - - -

                            [0-10mm] デジタル簡易膜厚計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました