(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テストインディケーターホルダー EA725T-65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テストインディケーターホルダー EA725T-65

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,400円 26,105円
税込単価
31,240円 28,716円

【商品仕様】・〈ダイアルゲージ〉・ダイヤル径…49mm・目盛仕様…0.01/1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットスタンド(アームタイプ)
  • 吸着力(N):
    800
  • 測定器取付:
    Φ6、Φ8、3/8
  • アリ溝 有無:
  • 主柱(mm):
    110
  • 支柱(mm):
    101
  • マグネット幅(mm):
    50
  • マグネット奥行(mm):
    60
  • マグネット高さ(mm):
    55
  • ダイヤル径:
    49mm
  • 最小目盛:
    0.01mm
  • 全高:
    362mm
  • 測定範囲:
    10mm(ポストホルダー)
  • 目盛仕様:
    0.01~10mm
  • 重量:
    1.6kg
  • メーカー型番:
    DG6150
  • メーカー:
    ノガ・ウォーターズ(NOGA)

型番

EA725T-65 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725T-65

1個

28,400円

26,105

( 28,716円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・〈ダイアルゲージ〉
・ダイヤル径…49mm
・目盛仕様…0.01/10mm
・最小目盛…0.01mm
・測定範囲…10mm
〈ポストホルダー〉
・全高…362mm
・吸着力…800N
・ベースサイズ…50×60×55(H)mm
・先端微調整機構付
・総重量…1.6kg
・ゲージ取付穴径…6・8mm・3/8"(アリ溝付)
・JAN:4518340670402

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストインディケーターホルダー EA725T-65の型番EA725T-65のページです。
型番EA725T-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テストインディケーターホルダー EA725T-65

テストインディケーターホルダー EA725T-65

    テストインディケーターホルダー EA725T-63

    テストインディケーターホルダー EA725T-63

      テストインディケーターホルダー EA725T-66

      テストインディケーターホルダー EA725T-66

        テストインディケーターホルダー EA725T-68

        テストインディケーターホルダー EA725T-68

          マグネットベースゲージホルダー EA725T-50

          マグネットベースゲージホルダー EA725T-50

            マグネットベースゲージホルダー(ワンタッチロック) EA725T-104

            マグネットベースゲージホルダー(ワンタッチロック) EA725T-104

              マグネットベースゲージホルダー EA725T-146

              マグネットベースゲージホルダー EA725T-146

                マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

                マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

                  ダイアルゲージホルダー EA725T-16

                  ダイアルゲージホルダー EA725T-16

                    マグネットベースゲージホルダー EA725T-142

                    マグネットベースゲージホルダー EA725T-142

                      マグネットベースゲージホルダー EA725T-145

                      マグネットベースゲージホルダー EA725T-145

                        マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

                        マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

                          マグネットベースゲージホルダー EA725T-101

                          マグネットベースゲージホルダー EA725T-101

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 28,400円 32,625円 26,200円 29,200円 31,637円 10,000円 8,737円 18,400円 5,300円 7,585円 7,244円 9,368円 4,360円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ)
                            吸着力(N) 800 320 800 800 1000(100kgf) 1000 980(100kgf) 784 784 784(80kgf) 980(100kgf) 784(80kgf) 800
                            測定器取付 Φ6、Φ8、3/8 Φ6、Φ8、3/8 Φ6、Φ8、3/8 Φ6、Φ8、3/8 Φ8、アリ溝:5.5mm Φ6、Φ8 Φ6.5、Φ8.5 Φ8 Φ6、Φ8 Φ4.5、Φ6.5 Φ6.5、Φ8.5 Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ6、Φ8
                            アリ溝 有無 - - - - - -
                            主柱(mm) 110 56 133 163 160 175 Φ20×178 110 180 Φ12×220 Φ16×225 159 165

                            テストインディケーターホルダー EA725T-65のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました