(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テストインディケーターホルダー EA725T-63

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テストインディケーターホルダー EA725T-63

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
32,625円
税込単価
35,888円

【商品仕様】・〈テストインディケーター〉・ダイヤル径…35mm・最小目盛…0....

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットスタンド(アームタイプ)
  • 吸着力(N):
    320
  • 測定器取付:
    Φ6、Φ8、3/8
  • アリ溝 有無:
  • 主柱(mm):
    56
  • 支柱(mm):
    51
  • マグネット幅(mm):
    30
  • マグネット奥行(mm):
    40
  • マグネット高さ(mm):
    35
  • ダイヤル径:
    35mm
  • 最小目盛:
    0.01mm
  • 全高:
    238mm
  • 測定範囲:
    0.8mm(ポストホルダー)
  • 目盛仕様:
    0~40~0
  • 重量:
    0.6kg
  • メーカー型番:
    NF6150
  • メーカー:
    ノガ・ウォーターズ(NOGA)

型番

EA725T-63 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725T-63

1個

32,625( 35,888円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・〈テストインディケーター〉
・ダイヤル径…35mm
・最小目盛…0.01mm
・目盛仕様…0/40/0
・測定範囲…0.8mm
〈ポストホルダー〉
・全高…238mm
・ベースサイズ…30×40×35(H)mm
・先端微調整機構付
・総重量…0.6kg
・ゲージ取付穴径…6・8mm・3/8"(アリ溝付)
・吸着力…320N
・JAN:4518340670358

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストインディケーターホルダー EA725T-63の型番EA725T-63のページです。
型番EA725T-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テストインディケーターホルダー EA725T-63

テストインディケーターホルダー EA725T-63

    テストインディケーターホルダー EA725T-65

    テストインディケーターホルダー EA725T-65

      マグネットベースゲージホルダー EA725T-164

      マグネットベースゲージホルダー EA725T-164

        マグネットベースゲージホルダー EA725T-166

        マグネットベースゲージホルダー EA725T-166

          マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-162

          マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-162

            マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

            マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

              マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-132

              マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-132

                マグネットベースゲージホルダー EA725T-163

                マグネットベースゲージホルダー EA725T-163

                  マグネットベースゲージホルダー EA725T-165

                  マグネットベースゲージホルダー EA725T-165

                    マグネットベースインディケータホルダー EA725T-33

                    マグネットベースインディケータホルダー EA725T-33

                      マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

                      マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

                        マグネットベースゲージホルダー EA725T-152/EA725T-153

                        マグネットベースゲージホルダー EA725T-152/EA725T-153

                          マグネットベースゲージホルダー EA725T-167

                          マグネットベースゲージホルダー EA725T-167

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 32,625円 28,400円 12,663円 5,210円 10,899円 18,400円 13,010円 13,020円 8,450円 24,000円 9,368円 5,000円 3,920円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ)
                            吸着力(N) 320 800 167(17kgf) 98(10kgf) 784(80kgf) 784 784 392(40kgf) 294(30kgf) 314 784(80kgf) 294(30kgf) 196(20kgf)
                            測定器取付 Φ6、Φ8、3/8 Φ6、Φ8、3/8 Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ8 Φ8 Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ8(Φ6アダプター付) Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ6 Φ8、Φ6、アリ溝:5.5mm
                            アリ溝 有無 - - - -
                            主柱(mm) 56 110 74 27 355 110 Φ15×355 76 71 56 159 Φ7×55 55

                            テストインディケーターホルダー EA725T-63のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました