(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,400円
税込単価
20,240円

【商品仕様】・マグネットサイズ…50×60×55mm・ホルダーアーム長…110...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットスタンド(アームタイプ)
  • 吸着力(N):
    784
  • 測定器取付:
    Φ8
  • 主柱(mm):
    110
  • 支柱(mm):
    102
  • マグネット幅(mm):
    50
  • マグネット奥行(mm):
    60
  • マグネット高さ(mm):
    55
  • メーカー型番:
    DG1030
  • メーカー:
    ノガ・ウォーターズ(NOGA)

型番

EA725T-32 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725T-32

1個

18,400( 20,240円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マグネットサイズ…50×60×55mm
・ホルダーアーム長…110×102mm
・ゲージ取付穴径…8mm
・微調整機構付
・吸着力…784N
・JAN:4518340741010

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32の型番EA725T-32のページです。
型番EA725T-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

    ダイアルゲージホルダー EA725T-16

    ダイアルゲージホルダー EA725T-16

      マグネットベースインディケータホルダー EA725T-33

      マグネットベースインディケータホルダー EA725T-33

        マグネットベースゲージホルダー EA725T-133

        マグネットベースゲージホルダー EA725T-133

          テストインディケーターホルダー EA725T-63

          テストインディケーターホルダー EA725T-63

            テストインディケーターホルダー EA725T-65

            テストインディケーターホルダー EA725T-65

              テストインディケーターホルダー EA725T-68

              テストインディケーターホルダー EA725T-68

                マグネットベースゲージホルダー EA725T-101

                マグネットベースゲージホルダー EA725T-101

                  テクロック マグネットベース MB-1040

                  テクロック マグネットベース MB-1040

                    クランプ(マグネットベース付) EA781BD-13

                    クランプ(マグネットベース付) EA781BD-13

                      マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-162

                      マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-162

                        マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

                        マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

                          ダイアルゲージホルダー EA725T-14

                          ダイアルゲージホルダー EA725T-14

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ テクロック エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 18,400円 5,300円 24,000円 14,830円 32,625円 28,400円 29,200円 4,360円 - 23,000円 10,899円 9,368円 4,800円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 お見積り   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ)
                            吸着力(N) 784 784 314 784 320 800 800 800 320 784 784(80kgf) 784(80kgf) 784
                            測定器取付 Φ8 Φ6、Φ8 Φ8(Φ6アダプター付) Φ8 Φ6、Φ8、3/8 Φ6、Φ8、3/8 Φ6、Φ8、3/8 Φ6、Φ8 - - Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ6、Φ8
                            主柱(mm) 110 180 56 140 56 110 163 165 - 110 355 159 176
                            支柱(mm) 102 150 52 115 51 101 113 178 - 102 - 110 164

                            マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました