(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベースゲージホルダー EA725T-166

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットベースゲージホルダー EA725T-166

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,210円
税込単価
5,731円

【用途】・鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の...

詳細情報を確認する

型番

EA725T-166 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725T-166

1個

5,210( 5,731円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します
【商品仕様】
・全高…127mm
・ゲージ取付部…穴径:直径8mm(直径6mmアダプタ付)、アリ溝:6.5mm
・アーム取付ねじ径…M5×0.8mm
・吸着力…98N(10kgf)
・ベースサイズ…直径28×31(H)mm
・重量…0.23kg
・メカロック式機構
・微動調整付
・JAN:4518340942844

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベースゲージホルダー EA725T-166の型番EA725T-166のページです。
型番EA725T-166に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベースゲージホルダー EA725T-166

マグネットベースゲージホルダー EA725T-166

    マグネットベースゲージホルダー EA725T-164

    マグネットベースゲージホルダー EA725T-164

      マグネットベースゲージホルダー EA725T-163

      マグネットベースゲージホルダー EA725T-163

        マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-162

        マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-162

          マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

          マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

            マグネットベースゲージホルダー EA725T-165

            マグネットベースゲージホルダー EA725T-165

              マグネットベースゲージホルダー EA725T-167

              マグネットベースゲージホルダー EA725T-167

                マグネットベースゲージホルダー EA725T-50

                マグネットベースゲージホルダー EA725T-50

                  テストインディケーターホルダー EA725T-63

                  テストインディケーターホルダー EA725T-63

                    テストインディケーターホルダー EA725T-65

                    テストインディケーターホルダー EA725T-65

                      マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-132

                      マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-132

                        ダイアルゲージホルダー EA725T-14

                        ダイアルゲージホルダー EA725T-14

                          マグネットベースゲージホルダー EA725T-143

                          マグネットベースゲージホルダー EA725T-143

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 5,210円 12,663円 13,020円 10,899円 9,368円 8,450円 3,920円 31,637円 32,625円 28,400円 13,010円 4,800円 5,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ)
                            吸着力(N) 98(10kgf) 167(17kgf) 392(40kgf) 784(80kgf) 784(80kgf) 294(30kgf) 196(20kgf) 1000(100kgf) 320 800 784 784 784(80kgf)
                            測定器取付 Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ8、Φ6、アリ溝:5.5mm Φ8、アリ溝:5.5mm Φ6、Φ8、3/8 Φ6、Φ8、3/8 Φ8 Φ6、Φ8 Φ4.5、Φ6.5
                            アリ溝 有無 - - -
                            取付ねじ M5×0.8 M5×0.8 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M5×0.8 M5×0.8 M8×1.25 - - - - M8×1.25

                            マグネットベースゲージホルダー EA725T-166のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました