【用途】・鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の...
【用途】
・鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します
【商品仕様】
・全高…211mm
・ゲージ取付部…穴径:直径8mm(直径6mmアダプタ付)、アリ溝:6.5mm
・アーム取付ねじ径…M5×0.8mm
・吸着力…167N(17kgf)
・ベースサイズ…30(W)×30(L)×30(H)mm
・重量…0.4kg
・メカロック式機構
・微動調整付
・JAN:4518340942820
この商品に近い類似品がありませんでした。
マグネットベースゲージホルダー EA725T-164の型番EA725T-164のページです。
型番EA725T-164に関する仕様情報を記載しております。