(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,368円
税込単価
10,305円

【用途】・鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の...

詳細情報を確認する

型番

EA725T-161 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725T-161

1個

9,368( 10,305円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します
【商品仕様】
・全高…396mm
・ゲージ取付部…穴径:直径8mm(直径6mmアダプタ付)、アリ溝:6.5mm
・アーム取付ねじ径…M8×1.25mm
・吸着力…784N(80kgf)
・ベースサイズ…50(W)×58(L)×55(H)mm
・重量…2.0kg
・メカロック式機構
・微動調整付
・JAN:4518340942790

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベースゲージホルダー EA725T-161の型番EA725T-161のページです。
型番EA725T-161に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

    マグネットベースゲージホルダー EA725T-142

    マグネットベースゲージホルダー EA725T-142

      マグネットベースゲージホルダー EA725T-143

      マグネットベースゲージホルダー EA725T-143

        マグネットベースゲージホルダー EA725T-40A

        マグネットベースゲージホルダー EA725T-40A

          マグネットベースゲージホルダー EA725T-146

          マグネットベースゲージホルダー EA725T-146

            マグネットベースゲージホルダー EA725T-145

            マグネットベースゲージホルダー EA725T-145

              マグネットベースゲージホルダー EA725T-141/EA725T-144

              マグネットベースゲージホルダー EA725T-141/EA725T-144

                マグネットベースゲージホルダー EA725T-106

                マグネットベースゲージホルダー EA725T-106

                  マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

                  マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

                    マグネットベースゲージホルダー EA725T-147

                    マグネットベースゲージホルダー EA725T-147

                      マグネットベースゲージホルダー(ワンタッチロック) EA725T-104

                      マグネットベースゲージホルダー(ワンタッチロック) EA725T-104

                        マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-162

                        マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-162

                          クランプ(マグネットベース付) EA781BD-13

                          クランプ(マグネットベース付) EA781BD-13

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 9,368円 7,585円 5,000円 5,060円 8,737円 7,244円 3,450円 5,070円 18,400円 11,415円 10,000円 10,899円 23,000円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ)
                            吸着力(N) 784(80kgf) 784(80kgf) 784(80kgf) 800(80kgf) 980(100kgf) 980(100kgf) 784(80kgf) 800(82kgf) 784 1274(130kgf) 1000 784(80kgf) 784
                            測定器取付 Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ4.5、Φ6.5 Φ4.5、Φ6.5 Φ6.5、Φ8.1 Φ6.5、Φ8.5 Φ6.5、Φ8.5 Φ4.5、Φ6.5 Φ6、Φ8 Φ8 Φ6.5、Φ8.5 Φ6、Φ8 Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm -
                            アリ溝 有無 - - - - - - - - - -
                            取付ねじ M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 - M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 - - M10×1.5 - M8×1.25 -

                            マグネットベースゲージホルダー EA725T-161のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました