(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベースゲージホルダー EA725T-152/EA725T-153

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットベースゲージホルダー EA725T-152/EA725T-153

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,000円 ~ 7,305円
税込価格
5,500円 ~ 8,036円

【用途】・鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

EA725T-152【商品仕様】
・ゲージ取付穴径…6mm
・吸着力…294N(30kgf)
・重量…0.45kg
・ベースサイズ…30(W)×35(L)×35(H)mm
・支柱(直径7×100mm)付
・全高…90mm
・JAN:4518340942776
EA725T-153【商品仕様】
・ゲージ取付穴径…6mm
・吸着力…294N(30kgf)
・重量…0.4kg
・ベースサイズ…30(W)×35(L)×35(H)mm
・全高…90mm
・JAN:4518340942783
商品情報を表示

型番リスト

型番
支柱(mm)
重量
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
0.4kg
CMB-M

1個

5,000( 5,500円 )

1日目

Φ7×100
0.45kg
CMB-M2

1個

7,305( 8,036円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します
【仕様】
・エスコ,マグネットベースゲージホルダー。
・吸着力:294N(30kgf)
・全高:90mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベースゲージホルダー EA725T-152/EA725T-153

マグネットベースゲージホルダー EA725T-152/EA725T-153

    マグネットベースゲージホルダー EA725T-143

    マグネットベースゲージホルダー EA725T-143

      マグネットベースゲージホルダー EA725T-147

      マグネットベースゲージホルダー EA725T-147

        マグネットベースゲージホルダー EA725T-145

        マグネットベースゲージホルダー EA725T-145

          マグネットベースゲージホルダー EA725T-141/EA725T-144

          マグネットベースゲージホルダー EA725T-141/EA725T-144

            マグネットベースゲージホルダー EA725T-146

            マグネットベースゲージホルダー EA725T-146

              マグネットベースゲージホルダー EA725T-165

              マグネットベースゲージホルダー EA725T-165

                ダイアルゲージホルダー EA725T-14

                ダイアルゲージホルダー EA725T-14

                  マグネットベースゲージホルダー EA725T-164

                  マグネットベースゲージホルダー EA725T-164

                    マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-162

                    マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-162

                      マグネットベースゲージホルダー EA725T-40A

                      マグネットベースゲージホルダー EA725T-40A

                        マグネットベースゲージホルダー EA725T-167

                        マグネットベースゲージホルダー EA725T-167

                          テストインディケーターホルダー EA725T-63

                          テストインディケーターホルダー EA725T-63

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 5,000円 5,000円 11,415円 7,244円 3,450円 8,737円 8,450円 4,800円 12,663円 10,899円 5,060円 3,920円 32,625円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ)
                            吸着力(N) 294(30kgf) 784(80kgf) 1274(130kgf) 980(100kgf) 784(80kgf) 980(100kgf) 294(30kgf) 784 167(17kgf) 784(80kgf) 800(80kgf) 196(20kgf) 320
                            測定器取付 Φ6 Φ4.5、Φ6.5 Φ6.5、Φ8.5 Φ6.5、Φ8.5 Φ4.5、Φ6.5 Φ6.5、Φ8.5 Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ6、Φ8 Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ6.5、Φ8.1 Φ8、Φ6、アリ溝:5.5mm Φ6、Φ8、3/8
                            取付ねじ M5×0.8 M8×1.25 M10×1.5 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M5×0.8 - M5×0.8 M8×1.25 - M5×0.8 -
                            主柱(mm) Φ7×55 Φ12×176 Φ16×345 Φ16×225 - Φ20×178 71 176 74 355 176 55 56

                            マグネットベースゲージホルダー EA725T-152/EA725T-153のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました