(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベースゲージホルダー EA725T-147

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットベースゲージホルダー EA725T-147

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,415円
税込単価
12,557円

【用途】・鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の...

詳細情報を確認する

型番

EA725T-147 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725T-147

1個

11,415( 12,557円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します
【商品仕様】
・全高…420mm
・支柱サイズ…直径14×200mm
・ゲージ取付穴径…6.5・8.5mm
・吸着力…1274N(130kgf)
・ベースサイズ…50(W)×117(L)×75(H)mm
・重量…3.0kg
・JAN:4518340942752

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベースゲージホルダー EA725T-147の型番EA725T-147のページです。
型番EA725T-147に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベースゲージホルダー EA725T-147

マグネットベースゲージホルダー EA725T-147

    マグネットベースゲージホルダー EA725T-142

    マグネットベースゲージホルダー EA725T-142

      マグネットベースゲージホルダー EA725T-145

      マグネットベースゲージホルダー EA725T-145

        マグネットベースゲージホルダー EA725T-141/EA725T-144

        マグネットベースゲージホルダー EA725T-141/EA725T-144

          マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

          マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

            マグネットベースゲージホルダー EA725T-101

            マグネットベースゲージホルダー EA725T-101

              マグネットベースゲージホルダー EA725T-143

              マグネットベースゲージホルダー EA725T-143

                マグネットベースゲージホルダー EA725T-146

                マグネットベースゲージホルダー EA725T-146

                  マグネットベースゲージホルダー EA725T-40A

                  マグネットベースゲージホルダー EA725T-40A

                    ダイアルゲージホルダー EA725T-16

                    ダイアルゲージホルダー EA725T-16

                      マグネットベースゲージホルダー EA725T-106

                      マグネットベースゲージホルダー EA725T-106

                        マグネットベースゲージホルダー(ワンタッチロック) EA725T-104

                        マグネットベースゲージホルダー(ワンタッチロック) EA725T-104

                          マグネットベースゲージホルダー(微動付) EA725T-102

                          マグネットベースゲージホルダー(微動付) EA725T-102

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 11,415円 7,585円 7,244円 3,450円 9,368円 4,360円 5,000円 8,737円 5,060円 5,300円 5,070円 10,000円 5,370円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ)
                            吸着力(N) 1274(130kgf) 784(80kgf) 980(100kgf) 784(80kgf) 784(80kgf) 800 784(80kgf) 980(100kgf) 800(80kgf) 784 800(82kgf) 1000 800
                            測定器取付 Φ6.5、Φ8.5 Φ4.5、Φ6.5 Φ6.5、Φ8.5 Φ4.5、Φ6.5 Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ6、Φ8 Φ4.5、Φ6.5 Φ6.5、Φ8.5 Φ6.5、Φ8.1 Φ6、Φ8 Φ6、Φ8 Φ6、Φ8 Φ6、Φ8
                            取付ねじ M10×1.5 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 - M8×1.25 M8×1.25 - - - - -
                            主柱(mm) Φ16×345 Φ12×220 Φ16×225 - 159 165 Φ12×176 Φ20×178 176 180 Φ14×181 175 165

                            マグネットベースゲージホルダー EA725T-147のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました