(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベースゲージホルダー EA725T-142

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットベースゲージホルダー EA725T-142

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,585円
税込単価
8,344円

【用途】・鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の...

詳細情報を確認する

型番

EA725T-142 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725T-142

1個

7,585( 8,344円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します
【商品仕様】
・全高…275mm
・支柱サイズ…直径10×165mm
・ゲージ取付穴径…4.5・6.5mm
・吸着力…784N(80kgf)
・ベースサイズ…50(W)×58(L)×55(H)mm
・重量…1.5kg
・主柱360°ターニング、75°まで傾斜ロック可
・JAN:4518340942691

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベースゲージホルダー EA725T-142の型番EA725T-142のページです。
型番EA725T-142に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベースゲージホルダー EA725T-142

マグネットベースゲージホルダー EA725T-142

    マグネットベースゲージホルダー EA725T-145

    マグネットベースゲージホルダー EA725T-145

      マグネットベースゲージホルダー EA725T-141/EA725T-144

      マグネットベースゲージホルダー EA725T-141/EA725T-144

        マグネットベースゲージホルダー EA725T-147

        マグネットベースゲージホルダー EA725T-147

          マグネットベースゲージホルダー EA725T-143

          マグネットベースゲージホルダー EA725T-143

            マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

            マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

              マグネットベースゲージホルダー EA725T-40A

              マグネットベースゲージホルダー EA725T-40A

                マグネットベースゲージホルダー EA725T-146

                マグネットベースゲージホルダー EA725T-146

                  マグネットベースゲージホルダー EA725T-106

                  マグネットベースゲージホルダー EA725T-106

                    マグネットベースゲージホルダー EA725T-101

                    マグネットベースゲージホルダー EA725T-101

                      ダイアルゲージホルダー EA725T-16

                      ダイアルゲージホルダー EA725T-16

                        マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

                        マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

                          マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-162

                          マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-162

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 7,585円 7,244円 3,450円 11,415円 5,000円 9,368円 5,060円 8,737円 5,070円 4,360円 5,300円 18,400円 10,899円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ)
                            吸着力(N) 784(80kgf) 980(100kgf) 784(80kgf) 1274(130kgf) 784(80kgf) 784(80kgf) 800(80kgf) 980(100kgf) 800(82kgf) 800 784 784 784(80kgf)
                            測定器取付 Φ4.5、Φ6.5 Φ6.5、Φ8.5 Φ4.5、Φ6.5 Φ6.5、Φ8.5 Φ4.5、Φ6.5 Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ6.5、Φ8.1 Φ6.5、Φ8.5 Φ6、Φ8 Φ6、Φ8 Φ6、Φ8 Φ8 Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm
                            取付ねじ M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M10×1.5 M8×1.25 M8×1.25 - M8×1.25 - - - - M8×1.25
                            主柱(mm) Φ12×220 Φ16×225 - Φ16×345 Φ12×176 159 176 Φ20×178 Φ14×181 165 180 110 355

                            マグネットベースゲージホルダー EA725T-142のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました