(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイアルゲージホルダー EA725T-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイアルゲージホルダー EA725T-14

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,800円
税込単価
5,280円

【商品仕様】・ポスト全高…340mm・支柱…176mm・ベースサイズ…50×6...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットスタンド(支柱タイプ)
  • 吸着力(N):
    784
  • 測定器取付:
    Φ6、Φ8
  • 主柱(mm):
    176
  • 支柱(mm):
    164
  • マグネット幅(mm):
    50
  • マグネット奥行(mm):
    60
  • マグネット高さ(mm):
    55
  • ポスト全高:
    340mm
  • 支柱接続ねじ:
    M8
  • メーカー型番:
    MB1035
  • メーカー:
    ノガ・ウォーターズ(NOGA)

型番

EA725T-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725T-14

1個

4,800( 5,280円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ポスト全高…340mm
・支柱…176mm
・ベースサイズ…50×60×55(H)mm
・吸着力…784N
・支柱接続ねじ…M8
・ゲージ取付穴径…6・8mm
・JAN:4518340806672

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアルゲージホルダー EA725T-14の型番EA725T-14のページです。
型番EA725T-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイアルゲージホルダー EA725T-14

ダイアルゲージホルダー EA725T-14

    テストインディケーターホルダー EA725T-68

    テストインディケーターホルダー EA725T-68

      マグネットベースゲージホルダー EA725T-106

      マグネットベースゲージホルダー EA725T-106

        テストインディケーターホルダー EA725T-66

        テストインディケーターホルダー EA725T-66

          マグネットベースゲージホルダー EA725T-101

          マグネットベースゲージホルダー EA725T-101

            ダイアルゲージホルダー EA725T-16

            ダイアルゲージホルダー EA725T-16

              マグネットベースゲージホルダー EA725T-167

              マグネットベースゲージホルダー EA725T-167

                マグネットベースゲージホルダー EA725T-165

                マグネットベースゲージホルダー EA725T-165

                  マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-162

                  マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-162

                    マグネットベースゲージホルダー EA725T-152/EA725T-153

                    マグネットベースゲージホルダー EA725T-152/EA725T-153

                      マグネットベースゲージホルダー EA725T-164

                      マグネットベースゲージホルダー EA725T-164

                        マグネットベースゲージホルダー EA725T-166

                        マグネットベースゲージホルダー EA725T-166

                          マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

                          マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,800円 29,200円 5,070円 26,200円 4,360円 5,300円 3,920円 8,450円 10,899円 5,000円 12,663円 5,210円 9,368円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ)
                            吸着力(N) 784 800 800(82kgf) 800 800 784 196(20kgf) 294(30kgf) 784(80kgf) 294(30kgf) 167(17kgf) 98(10kgf) 784(80kgf)
                            測定器取付 Φ6、Φ8 Φ6、Φ8、3/8 Φ6、Φ8 Φ6、Φ8、3/8 Φ6、Φ8 Φ6、Φ8 Φ8、Φ6、アリ溝:5.5mm Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ6 Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm
                            主柱(mm) 176 163 Φ14×181 133 165 180 55 71 355 Φ7×55 74 27 159
                            支柱(mm) 164 113 Φ12×165 113 178 150 - 50 - - 51 69 110

                            ダイアルゲージホルダー EA725T-14のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました