(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベースゲージホルダー EA725T-133

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットベースゲージホルダー EA725T-133

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
14,830円
税込単価
16,313円

【商品仕様】・全高…350mm(ベース高+主柱高)・アーム長…140×115m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットスタンド(アームタイプ)
  • 吸着力(N):
    784
  • 測定器取付:
    Φ8
  • 主柱(mm):
    140
  • 支柱(mm):
    115
  • マグネット幅(mm):
    65
  • マグネット奥行(mm):
    50
  • マグネット高さ(mm):
    55
  • アーム径:
    Φ15
  • 全高:
    350mm(ベース高+主柱高)
  • 支柱接続ねじ:
    M8
  • 重量:
    1250g
  • 仕様:
    ゲージホルダー

型番

EA725T-133 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725T-133

1個

14,830( 16,313円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全高…350mm(ベース高+主柱高)
・アーム長…140×115mm
・アーム径…直径15mm
・ゲージ取付穴径…直径8mm
・支柱接続ねじ…M8
・ベースサイズ…65×50×55(H)mm
・吸着力…80kg
・微調整機構付
・総重量…1250g
・JAN:4548745915761

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベースゲージホルダー EA725T-133の型番EA725T-133のページです。
型番EA725T-133に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベースゲージホルダー EA725T-133

マグネットベースゲージホルダー EA725T-133

    マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-132

    マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-132

      マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

      マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

        マグネットベースゲージホルダー(ワンタッチロック) EA725T-104

        マグネットベースゲージホルダー(ワンタッチロック) EA725T-104

          マグネットベースゲージホルダー EA725T-40A

          マグネットベースゲージホルダー EA725T-40A

            マグネットベースゲージホルダー EA725T-106

            マグネットベースゲージホルダー EA725T-106

              マグネットベースゲージホルダー EA725T-142

              マグネットベースゲージホルダー EA725T-142

                テストインディケーターホルダー EA725T-66

                テストインディケーターホルダー EA725T-66

                  マグネットベースゲージホルダー EA725T-146

                  マグネットベースゲージホルダー EA725T-146

                    マグネットベースゲージホルダー EA725T-147

                    マグネットベースゲージホルダー EA725T-147

                      テストインディケーターホルダー EA725T-68

                      テストインディケーターホルダー EA725T-68

                        マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

                        マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

                          マグネットベース 太主柱タイプ

                          マグネットベース 太主柱タイプ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 新潟精機(SK)
                            通常価格 14,830円 13,010円 9,368円 10,000円 5,060円 5,070円 7,585円 26,200円 8,737円 11,415円 29,200円 18,400円 4,077円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ)
                            吸着力(N) 784 784 784(80kgf) 1000 800(80kgf) 800(82kgf) 784(80kgf) 800 980(100kgf) 1274(130kgf) 800 784 800
                            測定器取付 Φ8 Φ8 Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ6、Φ8 Φ6.5、Φ8.1 Φ6、Φ8 Φ4.5、Φ6.5 Φ6、Φ8、3/8 Φ6.5、Φ8.5 Φ6.5、Φ8.5 Φ6、Φ8、3/8 Φ8 φ6、φ8
                            主柱(mm) 140 Φ15×355 159 175 176 Φ14×181 Φ12×220 133 Φ20×178 Φ16×345 163 110 -
                            支柱(mm) 115 - 110 145 165 Φ12×165 Φ10×165 113 Φ14×165 Φ14×200 113 102 -

                            マグネットベースゲージホルダー EA725T-133のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            FANUCワイヤー放電加工機用
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/21
                            ベースのねじがM8という機種はなかなかなくようやく見つかりました。
                            使い勝手も良く良いものです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました