(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベースゲージホルダー EA725T-106

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットベースゲージホルダー EA725T-106

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,070円
税込単価
5,577円

【用途】・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として【商...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットスタンド(支柱タイプ)
  • 吸着力(N):
    800(82kgf)
  • 測定器取付:
    Φ6、Φ8
  • 主柱(mm):
    Φ14×181
  • 支柱(mm):
    Φ12×165
  • マグネット幅(mm):
    50
  • マグネット奥行(mm):
    60
  • マグネット高さ(mm):
    55
  • 全高:
    400mm(ベース高+主柱高)
  • 支柱接続ねじ:
    M8
  • 重量:
    1.5kg
  • 材質:
    本体:一般構造用圧延鋼、磁石:フェライト磁石
  • メーカー型番:
    SB-80P
  • メーカー:
    新潟精機
  • 表面磁束密度(mT):
    100(最大)

型番

EA725T-106 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725T-106

1個

5,070( 5,577円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
【商品仕様】
・主柱…181mm×直径14mm
・副柱…165mm×直径12mm
・ゲージ取付穴径…直径6、8mm
・支柱接続ねじ…M8
・ベースサイズ…50×60×55(H)mm
・吸着力…800N(82kgf)
・重量…1.5kg
・JAN:4548745961331

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベースゲージホルダー EA725T-106の型番EA725T-106のページです。
型番EA725T-106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベースゲージホルダー EA725T-106

マグネットベースゲージホルダー EA725T-106

    マグネットベースゲージホルダー EA725T-40A

    マグネットベースゲージホルダー EA725T-40A

      マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

      マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

        マグネットベースゲージホルダー EA725T-141/EA725T-144

        マグネットベースゲージホルダー EA725T-141/EA725T-144

          マグネットベースゲージホルダー EA725T-143

          マグネットベースゲージホルダー EA725T-143

            マグネットベースゲージホルダー EA725T-146

            マグネットベースゲージホルダー EA725T-146

              マグネットベースゲージホルダー EA725T-142

              マグネットベースゲージホルダー EA725T-142

                マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-162

                マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-162

                  マグネットベースゲージホルダー EA725T-145

                  マグネットベースゲージホルダー EA725T-145

                    マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

                    マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

                      マグネットベースゲージホルダー EA725T-101

                      マグネットベースゲージホルダー EA725T-101

                        マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-132

                        マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-132

                          マグネットベースゲージホルダー EA725T-147

                          マグネットベースゲージホルダー EA725T-147

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 5,070円 5,060円 9,368円 3,450円 5,000円 8,737円 7,585円 10,899円 7,244円 18,400円 4,360円 13,010円 11,415円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ)
                            吸着力(N) 800(82kgf) 800(80kgf) 784(80kgf) 784(80kgf) 784(80kgf) 980(100kgf) 784(80kgf) 784(80kgf) 980(100kgf) 784 800 784 1274(130kgf)
                            測定器取付 Φ6、Φ8 Φ6.5、Φ8.1 Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ4.5、Φ6.5 Φ4.5、Φ6.5 Φ6.5、Φ8.5 Φ4.5、Φ6.5 Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ6.5、Φ8.5 Φ8 Φ6、Φ8 Φ8 Φ6.5、Φ8.5
                            主柱(mm) Φ14×181 176 159 - Φ12×176 Φ20×178 Φ12×220 355 Φ16×225 110 165 Φ15×355 Φ16×345
                            支柱(mm) Φ12×165 165 110 - Φ10×150 Φ14×165 Φ10×165 - Φ14×165 102 178 - Φ14×200

                            マグネットベースゲージホルダー EA725T-106のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました