(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベースゲージホルダー(ワンタッチロック) EA725T-104

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットベースゲージホルダー(ワンタッチロック) EA725T-104

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,000円
税込単価
11,000円

【用途】・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として【商...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットスタンド(アームタイプ)
  • 吸着力(N):
    1000
  • 測定器取付:
    Φ6、Φ8
  • アリ溝 有無:
  • 主柱(mm):
    175
  • 支柱(mm):
    145
  • マグネット幅(mm):
    50
  • マグネット奥行(mm):
    75
  • マグネット高さ(mm):
    55
  • 支柱接続ねじ:
    M8×P1.25
  • 重量:
    1.7kg
  • 材質:
    本体:一般構造用圧延鋼、磁石:フェライト磁石
  • メーカー型番:
    SB-100G
  • メーカー:
    新潟精機
  • 表面磁束密度(mT):
    100(最大)

型番

EA725T-104 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725T-104

1個

10,000( 11,000円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
【商品仕様】
・ホルダーアーム長…175×145mm
・ゲージ取付穴径…6mm、8mm、アリ溝付
・支柱接続ねじ…M8×P1.25
・吸着力…1000N
・ベースサイズ…50×75×55mm
・1つのノブで全てのジョイントのロックができます。
・JAN:4548745582475

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベースゲージホルダー(ワンタッチロック) EA725T-104の型番EA725T-104のページです。
型番EA725T-104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベースゲージホルダー(ワンタッチロック) EA725T-104

マグネットベースゲージホルダー(ワンタッチロック) EA725T-104

    マグネットベースゲージホルダー EA725T-101

    マグネットベースゲージホルダー EA725T-101

      テストインディケーターホルダー EA725T-68

      テストインディケーターホルダー EA725T-68

        テストインディケーターホルダー EA725T-66

        テストインディケーターホルダー EA725T-66

          マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-162

          マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-162

            マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

            マグネットベースゲージホルダー EA725T-161

              ダイアルゲージホルダー EA725T-14

              ダイアルゲージホルダー EA725T-14

                マグネットベースゲージホルダー EA725T-50

                マグネットベースゲージホルダー EA725T-50

                  マグネットベースゲージホルダー EA725T-166

                  マグネットベースゲージホルダー EA725T-166

                    マグネットベースゲージホルダー EA725T-163

                    マグネットベースゲージホルダー EA725T-163

                      マグネットベースゲージホルダー(微動付) EA725T-102

                      マグネットベースゲージホルダー(微動付) EA725T-102

                        マグネットベース SBシリーズ

                        マグネットベース SBシリーズ

                          マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

                          マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ
                            通常価格 10,000円 4,360円 29,200円 26,200円 10,899円 9,368円 4,800円 31,637円 5,210円 13,020円 5,370円 4,300円 18,400円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ)
                            吸着力(N) 1000 800 800 800 784(80kgf) 784(80kgf) 784 1000(100kgf) 98(10kgf) 392(40kgf) 800 - 784
                            測定器取付 Φ6、Φ8 Φ6、Φ8 Φ6、Φ8、3/8 Φ6、Φ8、3/8 Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ6、Φ8 Φ8、アリ溝:5.5mm Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ6、Φ8 - Φ8
                            アリ溝 有無 - - - - -
                            主柱(mm) 175 165 163 133 355 159 176 160 27 76 165 - 110

                            マグネットベースゲージホルダー(ワンタッチロック) EA725T-104のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました