(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベースゲージホルダー(微動付) EA725T-102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットベースゲージホルダー(微動付) EA725T-102

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,370円
税込単価
5,907円

【用途】・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として【商...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットスタンド(支柱タイプ)
  • 吸着力(N):
    800
  • 測定器取付:
    Φ6、Φ8
  • 主柱(mm):
    165
  • 支柱(mm):
    178
  • マグネット幅(mm):
    50
  • マグネット奥行(mm):
    60
  • マグネット高さ(mm):
    55
  • 支柱接続ねじ:
    M8×P1.25
  • 重量:
    1.5kg
  • 材質:
    本体:一般構造用圧延鋼、磁石:フェライト磁石
  • メーカー型番:
    SB-6B
  • メーカー:
    新潟精機
  • 表面磁束密度(mT):
    100(最大)

型番

EA725T-102 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725T-102

1個

5,370( 5,907円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
【商品仕様】
・ホルダーアーム長…165×178mm
・ゲージ取付穴径…6mm、8mm
・支柱接続ねじ…M8×P1.25
・吸着力…800N
・ベースサイズ…50×60×55mm
・微動型(微動範囲:2mm)でゲージの位置決めが楽にできます。
・JAN:4548745582451

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベースゲージホルダー(微動付) EA725T-102の型番EA725T-102のページです。
型番EA725T-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベースゲージホルダー(微動付) EA725T-102

マグネットベースゲージホルダー(微動付) EA725T-102

    マグネットベースゲージホルダー EA725T-101

    マグネットベースゲージホルダー EA725T-101

      テストインディケーターホルダー EA725T-66

      テストインディケーターホルダー EA725T-66

        テストインディケーターホルダー EA725T-68

        テストインディケーターホルダー EA725T-68

          テストインディケーターホルダー EA725T-65

          テストインディケーターホルダー EA725T-65

            マグネットベースゲージホルダー(ワンタッチロック) EA725T-104

            マグネットベースゲージホルダー(ワンタッチロック) EA725T-104

              マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

              マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

                マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-162

                マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-162

                  マグネットベースゲージホルダー EA725T-40A

                  マグネットベースゲージホルダー EA725T-40A

                    ダイアルゲージホルダー EA725T-16

                    ダイアルゲージホルダー EA725T-16

                      ダイアルゲージホルダー EA725T-14

                      ダイアルゲージホルダー EA725T-14

                        マグネットベースインディケータホルダー EA725T-33

                        マグネットベースインディケータホルダー EA725T-33

                          マグネットベースゲージホルダー EA725T-143

                          マグネットベースゲージホルダー EA725T-143

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 5,370円 4,360円 26,200円 29,200円 28,400円 10,000円 18,400円 10,899円 5,060円 5,300円 4,800円 24,000円 5,000円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ)
                            吸着力(N) 800 800 800 800 800 1000 784 784(80kgf) 800(80kgf) 784 784 314 784(80kgf)
                            測定器取付 Φ6、Φ8 Φ6、Φ8 Φ6、Φ8、3/8 Φ6、Φ8、3/8 Φ6、Φ8、3/8 Φ6、Φ8 Φ8 Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm Φ6.5、Φ8.1 Φ6、Φ8 Φ6、Φ8 Φ8(Φ6アダプター付) Φ4.5、Φ6.5
                            主柱(mm) 165 165 133 163 110 175 110 355 176 180 176 56 Φ12×176
                            支柱(mm) 178 178 113 113 101 145 102 - 165 150 164 52 Φ10×150

                            マグネットベースゲージホルダー(微動付) EA725T-102のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました