(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7- 8mm (ピンゲージ用)ピンバイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

7- 8mm (ピンゲージ用)ピンバイス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,540円
税込単価
3,894円

【商品仕様】・全長…70mm・材質…アルミ・2点ネジ止めの簡易ピンバイスです。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ピンバイス
  • JANコード:
    4548745146264
  • 全長:
    70mm
  • 材質:
    アルミ
  • 適合サイズ(mm):
    7~8
  • 重量(g):
    48
  • メーカー型番:
    PL-7
  • メーカー:
    アイゼン

型番

EA725SJ-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725SJ-7

1個

3,540( 3,894円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…70mm
・材質…アルミ
・2点ネジ止めの簡易ピンバイスです。
・適合サイズ(mm)…7/8
・重量(g)…48
・JAN:4548745146264

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7- 8mm (ピンゲージ用)ピンバイスの型番EA725SJ-7のページです。
型番EA725SJ-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7- 8mm (ピンゲージ用)ピンバイス

7- 8mm (ピンゲージ用)ピンバイス

    9-10mm (ピンゲージ用)ピンバイス

    9-10mm (ピンゲージ用)ピンバイス

      6- 7mm (ピンゲージ用)ピンバイス

      6- 7mm (ピンゲージ用)ピンバイス

        4- 5mm (ピンゲージ用)ピンバイス

        4- 5mm (ピンゲージ用)ピンバイス

          10-11mm (ピンゲージ用)ピンバイス

          10-11mm (ピンゲージ用)ピンバイス

            2- 3mm (ピンゲージ用)ピンバイス

            2- 3mm (ピンゲージ用)ピンバイス

              5- 6mm (ピンゲージ用)ピンバイス

              5- 6mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                1- 2mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                1- 2mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                  ピンゲージ用プラスチックケース

                  ピンゲージ用プラスチックケース

                    ピンゲージ用ケース

                    ピンゲージ用ケース

                      アルミピンバイス APVシリーズ

                      アルミピンバイス APVシリーズ

                        ピンバイス(ピンゲージホルダー)

                        ピンバイス(ピンゲージホルダー)

                          エポキシガラスプレート

                          エポキシガラスプレート

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミスミ
                            通常価格 3,540円 3,540円 3,540円 3,540円 3,540円 2,260円 3,540円 2,260円 2,746円 3,952円 2,618円 2,603円 -
                            通常出荷日 2日目   1日目   2日目   2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            種類 ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ケース ケース ピンバイス ピンバイス -
                            JANコード 4548745146264 4548745146288 4548745146257 4548745146233 4548745146295 4548745146219 4548745146240 4548745146202 - - - - -
                            全長 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm - - - - -
                            材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ - - - - -
                            適合サイズ(mm) 7~8 9~10 6~7 4~5 10~11 2~3 5~6 1~2 - - - - -

                            7- 8mm (ピンゲージ用)ピンバイスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ピンゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました