(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エッジファインダー【シングルエンド】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エッジファインダー【シングルエンド】

評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,420円
税込単価
9,262円

【商品仕様】・フライス作業の際、チャックに取り付け、加工物の位置決めに使用しま...

詳細情報を確認する

  • シャンク径(mm):
    10
  • 全長(mm):
    63.5
  • 仕様:
    シングルエンド
  • 測定子径:
    Φ6

型番

EA725SE-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725SE-1

1個

8,420( 9,262円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フライス作業の際、チャックに取り付け、加工物の位置決めに使用します。
・仕様…シングルエンド
・シャンク×測定子…直径10mm×直径6mm
・JAN:4518340741553

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エッジファインダー【シングルエンド】の型番EA725SE-1のページです。
型番EA725SE-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エッジファインダー【シングルエンド】

エッジファインダー【シングルエンド】

    エッジファインダー【ダブルエンド】

    エッジファインダー【ダブルエンド】

      アキュースタンドφ6用クランプピース

      アキュースタンドφ6用クランプピース

        芯出しバー Y20-10・Y32-10

        芯出しバー Y20-10・Y32-10

          スタイラスセンタ

          スタイラスセンタ

            SwissTool用 デジタルディスプレイユニット

            SwissTool用 デジタルディスプレイユニット

              Zゼロセッタ

              Zゼロセッタ

                “センタリングバー”

                “センタリングバー”

                  ポイントマスタ

                  ポイントマスタ

                    ステンレス製ハイトプリセッタ(通電式)

                    ステンレス製ハイトプリセッタ(通電式)

                      ポイントマスター 交換スタイラス

                      ポイントマスター 交換スタイラス

                        基準位置検出バー マジックセンター交換用ばね

                        基準位置検出バー マジックセンター交換用ばね

                          ボールセントライザ

                          ボールセントライザ

                            メーカー エスコ エスコ 大昭和精機 日研工作所 新潟精機(SK) タンガロイ VERTEX フジツール 新潟精機(SK) VERTEX 大昭和精機 カサハラ 日研工作所
                            通常価格 8,420円 9,990円 1,500円 4,045円 7,865円 50,550円 40,205円 8,574円 5,691円 43,483円 9,217円 1,720円 17,731円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            シャンク径(mm) 10 10 - - 10 - - 10 - - - - -
                            全長(mm) 63.5 79 - - - - - - - - - - -
                            仕様 シングルエンド ダブルエンド - - - - - - - - - - -
                            測定子径 Φ6 Φ6(片側ポイントヘッド) - - - - - - - - - - -

                            エッジファインダー【シングルエンド】のレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー

                            低評価レビュー

                            マシニング
                            評価 1.0満足度:1.02021/06/21
                            繰り返し精度の前に0.05ずつ送ると0.2以上手前でズレてしまう。
                            気を取り直して、0.01ずつ送っても繰り返し精度が0.05位違うので、何度もやり直さないとダメで全然信用できないです。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はご迷惑をお掛け致しまして誠に申し訳ございませんでした。
                            現状をメーカーに報告の上で品質改善できる様取り組んで参ります。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マシニング
                            評価 1.0満足度:1.02021/06/21
                            繰り返し精度の前に0.05ずつ送ると0.2以上手前でズレてしまう。
                            気を取り直して、0.01ずつ送っても繰り返し精度が0.05位違うので、何度もやり直さないとダメで全然信用できないです。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はご迷惑をお掛け致しまして誠に申し訳ございませんでした。
                            現状をメーカーに報告の上で品質改善できる様取り組んで参ります。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            芯出しバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました