(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1-45° アングルゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1-45° アングルゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,230円
税込単価
11,253円

【商品仕様】・22枚組・1°/45°の範囲で22枚からなり、左右に11枚ずつ収...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(゜):
    1~45
  • 材質:
    ステンレス
  • 器差:
    ±20'
  • 測定範囲詳細(°):
    1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、14-1/2、15、16、18、20、25、30、35、40、45
  • 用途:
    角度検査用として
  • 型番:
    AG-22
  • メーカー:
    新潟精機
  • 本体サイズ(mm):
    105(W)×27(D)×14(H)
  • 質量(g):
    180

型番

EA725SD-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725SD-3

1個

10,230( 11,253円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・22枚組
・1°/45°の範囲で22枚からなり、左右に11枚ずつ収納されています。
・測定範囲…1/45°(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、14.1/2、15、16、18、20、25、30、35、40、45°)
・精度…±10'
・フレームサイズ…105(W)×27(D)×14(H)mm
・重量…200g
・材質…ステンレス
・溶接加工の検査に
・表示角度は余角を表しています。
・JAN:4548745579888

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1-45° アングルゲージの型番EA725SD-3のページです。
型番EA725SD-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1-45° アングルゲージ

1-45° アングルゲージ

    エスコ ラディアスゲージ EA725SC-21/22/23

    エスコ ラディアスゲージ EA725SC-21/22/23

      60°-160°ドリルポイントゲージ

      60°-160°ドリルポイントゲージ

        面取り測定ゲージ

        面取り測定ゲージ

          エスコ 118°ドリルポイントゲージ EA725SD-17

          エスコ 118°ドリルポイントゲージ EA725SD-17

            0.5- 7.0mm ラディアスゲージ(直径ゲージ・直尺付) EA725SC-31

            0.5- 7.0mm ラディアスゲージ(直径ゲージ・直尺付) EA725SC-31

              形どりゲージ 幅300mm

              形どりゲージ 幅300mm

                アングルゲージ EA725SD-1

                アングルゲージ EA725SD-1

                  フジ 型取ゲージ 幅150mm

                  フジ 型取ゲージ 幅150mm

                    ピッチゲージ(ウイットワース)

                    ピッチゲージ(ウイットワース)

                      60°-150°ドリルポイントゲージ

                      60°-150°ドリルポイントゲージ

                        エスコ ラディアスゲージ EA725SC-5/6

                        エスコ ラディアスゲージ EA725SC-5/6

                          トラスコ中山 ラジアスゲージ 272

                          トラスコ中山 ラジアスゲージ 272

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ フジツール エスコ フジツール エスコ エスコ エスコ トラスコ中山
                            通常価格 10,230円 6,400円 1,420円 1,960円 970円 1,250円 12,188円 22,100円 4,800円 14,990円 4,050円 24,050円 6,180円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            測定範囲(゜) 1~45 - - - - - - 1~45 - - - - -
                            材質 ステンレス - - - - - - - - - - - -
                            器差 ±20' - - - - - - - - - - - -
                            測定範囲詳細(°) 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、14-1/2、15、16、18、20、25、30、35、40、45 - - - - - - 1、2、3、4、5、7、8、9、10、12、14、14-1/2、15、20、25、30、35、40 - - - - -
                            用途 角度検査用として - - - - - - - - - - - -

                            1-45° アングルゲージのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました