(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピッチゲージ(メトリック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピッチゲージ(メトリック)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
13,260円 ~ 17,200円
税込価格
14,586円 ~ 18,920円

エスコのピッチゲージ(メトリック)です。サイズや重量により2タイプございます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ミリ
  • コンパクトスチールケース:
    65×15×12(t)mm
  • 材質:
    スチール

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
枚数(枚)
規格
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
28
ピッチサイズ(mm):0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1・1.10・1.20・1.25・1.30・1.40・1.50・1.60・1.70・1.75・1.80・1.90・2・2.50
4518340346703
54

1個

13,260( 14,586円 )

1日目

一部当日出荷可能

27
ピッチサイズ(mm):0.5・0.75・1.10・1.25・1・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6・6.5・7・7.5・8・8.5・9・9.5・10・10.5・11・11.5
4518340232181
114

1個

17,200( 18,920円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコのピッチゲージ(メトリック)です。
サイズや重量により2タイプございます。
材質:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピッチゲージ(メトリック)

ピッチゲージ(メトリック)

    ピッチゲージ(アメリカン)

    ピッチゲージ(アメリカン)

      ピッチゲージ(ウイットワース)

      ピッチゲージ(ウイットワース)

        ワイヤーゲージ(English Standard)

        ワイヤーゲージ(English Standard)

          ワイヤーゲージ(American Standard)

          ワイヤーゲージ(American Standard)

            アングルゲージ EA725SD-1

            アングルゲージ EA725SD-1

              1-45° アングルゲージ

              1-45° アングルゲージ

                スティールゲージ[シート・プレート]

                スティールゲージ[シート・プレート]

                  0.5-15.0mm ラディアスゲージ

                  0.5-15.0mm ラディアスゲージ

                    スティールワイヤーゲージ

                    スティールワイヤーゲージ

                      60°-160°ドリルポイントゲージ

                      60°-160°ドリルポイントゲージ

                        0.5- 7.0mm ラディアスゲージ(直径ゲージ・直尺付) EA725SC-31

                        0.5- 7.0mm ラディアスゲージ(直径ゲージ・直尺付) EA725SC-31

                          エスコ ラディアスゲージ EA725SC-5/6

                          エスコ ラディアスゲージ EA725SC-5/6

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 13,260円 11,950円 14,990円 24,450円 21,880円 22,100円 10,230円 21,090円 26,370円 22,080円 1,420円 1,250円 24,050円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ミリ インチ インチ - - - - - - - - - -
                            コンパクトスチールケース 65×15×12(t)mm - 65×15×12(t)mm - - - - - - - - - -
                            材質 スチール スチール スチール - - - - - - - - - -

                            ピッチゲージ(メトリック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ピッチゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました