(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100mm/13枚組 シクネスゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100mm/13枚組 シクネスゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,100円
税込単価
5,610円

【商品仕様】・リーフ長…100mm・リーフ幅…12.7mm・材質…炭素工具鋼・...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30・1.00・2.00・3.00mm
  • リーフ幅:
    12.7mm
  • リーフ長:
    100mm
  • 材質:
    炭素工具鋼
  • 精度:
    0.01~0.06:±0.005mm、0.07~0.10:±0.01mm、0.11~0.35:±0.015mm、0.40~0.60:±0.02mm、0.70~3.00:±0.035mm
  • 組枚数:
    13枚
  • 重量:
    90g

型番

EA725RF-6 解除

Loading...

※ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725RF-6

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リーフ長…100mm
・リーフ幅…12.7mm
・材質…炭素工具鋼
・組枚数…13枚
・サイズ…0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30・1.00・2.00・3.00mm
・重量…90g
・精度…0.01/0.06:±0.005mm、0.07/0.10:±0.01mm、0.11/0.35:±0.015mm、0.40/0.60:±0.02mm、0.70/3.00:±0.035mm
・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。
・自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。
・JAN:4548745579833

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

100mm/13枚組 シクネスゲージの型番EA725RF-6のページです。
型番EA725RF-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100mm/13枚組 シクネスゲージ

100mm/13枚組 シクネスゲージ

    114mm/13枚組 シクネスゲージ

    114mm/13枚組 シクネスゲージ

      77mm/13枚組 シクネスゲージ

      77mm/13枚組 シクネスゲージ

        75mm/20枚組 シクネスゲージ

        75mm/20枚組 シクネスゲージ

          300mm/25枚組 シクネスゲージ

          300mm/25枚組 シクネスゲージ

            75mm/13枚組 シクネスゲージ(メトリック)

            75mm/13枚組 シクネスゲージ(メトリック)

              すきまゲージ 267M

              すきまゲージ 267M

                150mm/13枚組 シクネスゲージ

                150mm/13枚組 シクネスゲージ

                  すきまゲージリーフB型

                  すきまゲージリーフB型

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 永井ゲージ製作所 エスコ 永井ゲージ製作所
                    通常価格 5,100円 24,720円 15,210円 16,080円 7,470円 14,840円 13,539円 19,480円 2,380円
                    通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   6日目   1日目   7日目  
                    サイズ 0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30・1.00・2.00・3.00mm 0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30・1.0・2.0・3.0・5.0mm 0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.30・0.40・0.50mm 0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00 0.0015”/0.038mm、0.002”/0.051mm、0.003”/0.076mm、0.004”/0.102mm、0.005”/0.127mm、0.006”/0.152mm、0.007”/0 0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.30・0.40・0.50mm - 0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.30・0.40・0.50mm -
                    リーフ幅 12.7mm - - - - - - - -
                    リーフ長 100mm 114mm 77mm 77mm 300mm 77mm - 152mm -
                    材質 炭素工具鋼 - - - - - - - -
                    精度 0.01~0.06:±0.005mm、0.07~0.10:±0.01mm、0.11~0.35:±0.015mm、0.40~0.60:±0.02mm、0.70~3.00:±0.035mm - - - - - - - -

                    100mm/13枚組 シクネスゲージのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました