(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300mm/25枚組 シクネスゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300mm/25枚組 シクネスゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,470円
税込単価
8,217円

【商品仕様】・25枚・リーフ長…300mm・幅…12.7mm・スチール製・サイ...

詳細情報を確認する

  • 幅:
    12.7mm
  • サイズ:
    0.0015”/0.038mm、0.002”/0.051mm、0.003”/0.076mm、0.004”/0.102mm、0.005”/0.127mm、0.006”/0.152mm、0.007”/0
  • リーフ長:
    300mm

(i)ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

EA725RD-4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725RD-4

1個

7,470( 8,217円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・25枚
・リーフ長…300mm
・幅…12.7mm
・スチール製
・サイズ…0.038・0.051・0.076・0.102・0.127・0.152・0.178・0.203・0.229・0.254・0.279・0.305・0.330・0.356・0.381・0.406・0.432・0.457・0.483・0.508・0.533・0.635・0.686・0.762・1.02mm
・JAN:4518340521544

(i)ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

300mm/25枚組 シクネスゲージの型番EA725RD-4のページです。
型番EA725RD-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300mm/25枚組 シクネスゲージ

300mm/25枚組 シクネスゲージ

    114mm/13枚組 シクネスゲージ

    114mm/13枚組 シクネスゲージ

      100mm/13枚組 シクネスゲージ

      100mm/13枚組 シクネスゲージ

        すきまゲージ 267M

        すきまゲージ 267M

          77mm/13枚組 シクネスゲージ

          77mm/13枚組 シクネスゲージ

            0.05x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)

            0.05x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)

              75mm/20枚組 シクネスゲージ

              75mm/20枚組 シクネスゲージ

                メーカー エスコ エスコ エスコ 永井ゲージ製作所 エスコ エスコ エスコ
                通常価格 7,470円 24,720円 5,100円 13,539円 15,210円 8,230円 16,080円
                通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                12.7mm - - - - - -
                サイズ 0.0015”/0.038mm、0.002”/0.051mm、0.003”/0.076mm、0.004”/0.102mm、0.005”/0.127mm、0.006”/0.152mm、0.007”/0 0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30・1.0・2.0・3.0・5.0mm 0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30・1.00・2.00・3.00mm - 0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.30・0.40・0.50mm - 0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00
                リーフ長 300mm 114mm 100mm - 77mm - 77mm

                300mm/25枚組 シクネスゲージのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました