(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125mm/20枚組 シクネスゲージ(真鍮製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

125mm/20枚組 シクネスゲージ(真鍮製)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,900円
税込単価
21,890円

【商品仕様】・サイズ…0.001"/0.025mm、0.0015"/0.038...

詳細情報を確認する

  • 幅:
    12.7mm
  • サイズ:
    0.001”/0.025mm、0.0015”/0.038mm、0.002”/0.051mm、0.003”/0.076mm、0.004”/0.102mm、0.005”/0.127mm、0.006
  • ブレード長:
    125mm

型番

EA725RB-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725RB-20

1個

19,900( 21,890円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…0.001"/0.025mm、0.0015"/0.038mm、0.002"/0.051mm、0.003"/0.076mm、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.01"/0.254mm、0.012"/0.305mm、0.014"/0.356mm、0.015"/0.381mm、0.016"/0.406mm、0.018"/0.457mm、0.02"/0.508mm、0.022"/0.559mm、0.025"/0.635mm、0.03"/0.762mm
・ブレード長…125mm
・非磁性、耐腐食性
・幅…12.7mm
・20枚組
・真鍮製
・JAN:4518340853447

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm/20枚組 シクネスゲージ(真鍮製)の型番EA725RB-20のページです。
型番EA725RB-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

125mm/20枚組 シクネスゲージ(真鍮製)

125mm/20枚組 シクネスゲージ(真鍮製)

    125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

    125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

      125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

      125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

        125mm/20枚組 シクネスゲージ(ステンレス製)

        125mm/20枚組 シクネスゲージ(ステンレス製)

          0.005mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)

          0.005mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)

            150mm/13枚組 シクネスゲージ

            150mm/13枚組 シクネスゲージ

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 19,900円 10,300円 14,900円 23,240円 8,276円 19,480円
              通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
              12.7mm - 12.7mm - - -
              サイズ 0.001”/0.025mm、0.0015”/0.038mm、0.002”/0.051mm、0.003”/0.076mm、0.004”/0.102mm、0.005”/0.127mm、0.006 0.001"/0.025mm、0.0015"/0.038mm、0.002"/0.051mm、0.003"/0.076mm、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.01"/0.254mm、00.012"/0.305mm、0.014"/0.356mm、0.015"/0.381mm、0.016"/0.406mm、0.018"/0.457mm、0.02"/0.508mm、00.022"/0.559mm、0.024"/0.610mm、0.025"/0.635mm 0.05・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.55・0.6・0.65・0.7・0.75・0.8・0.85・0.9・0.95・1.0mm 0.001"/0.025mm(2枚)、0.0015"/0.038mm(2枚)、0.002"/0.051mm(2枚)、0.003"/0.076mm(2枚)、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.01"/0.254mm、0.012"/0.305mm、0.015"/0.381mm、0.02"/0.508mm、0.025"/0.635mm、0.031"/0.787mm - 0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.30・0.40・0.50mm
              ブレード長 125mm 125mm 125mm 125mm - -

              125mm/20枚組 シクネスゲージ(真鍮製)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました