(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,900円
税込単価
16,390円

【商品仕様】・ブレード長…125mm・20枚組・幅…12.7mm・ハイカーボン...

詳細情報を確認する

  • 幅:
    12.7mm
  • サイズ:
    0.05・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.55・0.6・0.65・0.7・0.75・0.8・0.85・0.9・0.95・1.0mm
  • ブレード長:
    125mm
  • 重量:
    197g

型番

EA725RB-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725RB-2

1個

14,900( 16,390円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブレード長…125mm
・20枚組
・幅…12.7mm
・ハイカーボンスプリングスチール製
・サイズ…0.05・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.55・0.6・0.65・0.7・0.75・0.8・0.85・0.9・0.95・1.0mm
・重量…197g
・JAN:4518340853416

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)の型番EA725RB-2のページです。
型番EA725RB-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

    125mm/20枚組 シクネスゲージ(ステンレス製)

    125mm/20枚組 シクネスゲージ(ステンレス製)

      125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

      125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

        125mm/20枚組 シクネスゲージ(真鍮製)

        125mm/20枚組 シクネスゲージ(真鍮製)

          0.005mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)

          0.005mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 14,900円 23,240円 10,300円 19,900円 8,276円
            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
            12.7mm - - 12.7mm -
            サイズ 0.05・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.55・0.6・0.65・0.7・0.75・0.8・0.85・0.9・0.95・1.0mm 0.001"/0.025mm(2枚)、0.0015"/0.038mm(2枚)、0.002"/0.051mm(2枚)、0.003"/0.076mm(2枚)、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.01"/0.254mm、0.012"/0.305mm、0.015"/0.381mm、0.02"/0.508mm、0.025"/0.635mm、0.031"/0.787mm 0.001"/0.025mm、0.0015"/0.038mm、0.002"/0.051mm、0.003"/0.076mm、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.01"/0.254mm、00.012"/0.305mm、0.014"/0.356mm、0.015"/0.381mm、0.016"/0.406mm、0.018"/0.457mm、0.02"/0.508mm、00.022"/0.559mm、0.024"/0.610mm、0.025"/0.635mm 0.001”/0.025mm、0.0015”/0.038mm、0.002”/0.051mm、0.003”/0.076mm、0.004”/0.102mm、0.005”/0.127mm、0.006 -
            ブレード長 125mm 125mm 125mm 125mm -
            重量 197g - - - -

            125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました