(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125mm/20枚組 シクネスゲージ(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

125mm/20枚組 シクネスゲージ(ステンレス製)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
23,240円 22,930円
税込単価
25,564円 25,223円

【商品仕様】・サイズ…0.001"/0.025mm(2枚)、0.0015"/0...

詳細情報を確認する

  • リーフ幅(mm):
    12.7
  • セット/単品:
    セット
  • サイズ:
    0.001"/0.025mm(2枚)、0.0015"/0.038mm(2枚)、0.002"/0.051mm(2枚)、0.003"/0.076mm(2枚)、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.01"/0.254mm、0.012"/0.305mm、0.015"/0.381mm、0.02"/0.508mm、0.025"/0.635mm、0.031"/0.787mm
  • ブレード長:
    125mm
  • 材質:
    ステンレス(SUS301)
  • 幅許容差:
    インチ:±.005"、mm:±1.27

型番

EA725RB-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725RB-10

1個

23,240円

22,930

( 25,223円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…0.001"/0.025mm(2枚)、0.0015"/0.038mm(2枚)、0.002"/0.051mm(2枚)、0.003"/0.076mm(2枚)、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.01"/0.254mm、0.012"/0.305mm、0.015"/0.381mm、0.02"/0.508mm、0.025"/0.635mm、0.031"/0.787mm
・ブレード長…125mm
・ステンレス製
・幅…12.7mm
・20枚組
・JAN:4518340853430

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm/20枚組 シクネスゲージ(ステンレス製)の型番EA725RB-10のページです。
型番EA725RB-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

125mm/20枚組 シクネスゲージ(ステンレス製)

125mm/20枚組 シクネスゲージ(ステンレス製)

    125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

    125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

      125mm/20枚組 シクネスゲージ(真鍮製)

      125mm/20枚組 シクネスゲージ(真鍮製)

        77mm/13枚組 シクネスゲージ

        77mm/13枚組 シクネスゲージ

          150mm/13枚組 シクネスゲージ

          150mm/13枚組 シクネスゲージ

            75mm/13枚組 シクネスゲージ(メトリック)

            75mm/13枚組 シクネスゲージ(メトリック)

              300mm/25枚組 シクネスゲージ

              300mm/25枚組 シクネスゲージ

                125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

                125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

                  75mm/20枚組 シクネスゲージ

                  75mm/20枚組 シクネスゲージ

                    114mm/13枚組 シクネスゲージ

                    114mm/13枚組 シクネスゲージ

                      0.05x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)

                      0.05x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)

                        300mm/13枚組 シクネスゲージ(プラスチック製)

                        300mm/13枚組 シクネスゲージ(プラスチック製)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 23,240円 10,300円 19,900円 15,210円 19,480円 14,840円 7,470円 14,900円 16,080円 24,720円 8,230円 11,200円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                          リーフ幅(mm) 12.7 12.7 - - - - - - - - 12.7 12.7
                          セット/単品 セット セット - - - - - - - - 単品 セット
                          サイズ 0.001"/0.025mm(2枚)、0.0015"/0.038mm(2枚)、0.002"/0.051mm(2枚)、0.003"/0.076mm(2枚)、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.01"/0.254mm、0.012"/0.305mm、0.015"/0.381mm、0.02"/0.508mm、0.025"/0.635mm、0.031"/0.787mm 0.001"/0.025mm、0.0015"/0.038mm、0.002"/0.051mm、0.003"/0.076mm、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.01"/0.254mm、00.012"/0.305mm、0.014"/0.356mm、0.015"/0.381mm、0.016"/0.406mm、0.018"/0.457mm、0.02"/0.508mm、00.022"/0.559mm、0.024"/0.610mm、0.025"/0.635mm 0.001”/0.025mm、0.0015”/0.038mm、0.002”/0.051mm、0.003”/0.076mm、0.004”/0.102mm、0.005”/0.127mm、0.006 0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.30・0.40・0.50mm 0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.30・0.40・0.50mm 0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.30・0.40・0.50mm 0.0015”/0.038mm、0.002”/0.051mm、0.003”/0.076mm、0.004”/0.102mm、0.005”/0.127mm、0.006”/0.152mm、0.007”/0 0.05・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.55・0.6・0.65・0.7・0.75・0.8・0.85・0.9・0.95・1.0mm 0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00 0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30・1.0・2.0・3.0・5.0mm - 0.025・0.038・0.051・0.076・0.102・0.127・0.191・0.254・0.3175・0.381・0.508・0.635・0.762mm
                          ブレード長 125mm 125mm 125mm - - - - 125mm - - 127mm -
                          材質 ステンレス(SUS301) スティール製 - - - - - - - - - ポリエステル(0.025~0.127mm)、PVC(0.191~0.762mm)

                          125mm/20枚組 シクネスゲージ(ステンレス製)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました