(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

114mm/13枚組 シクネスゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

114mm/13枚組 シクネスゲージ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
24,720円 23,184円
税込単価
27,192円 25,502円

【商品仕様】・リーフ長…114mm・13枚組・焼入鋼・サイズ…0.04・0.0...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30・1.0・2.0・3.0・5.0mm
  • リーフ長:
    114mm

型番

EA725RA-12 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズリーフ長
EA725RA-120.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30・1.0・2.0・3.0・5.0mm114mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725RA-12

1個

24,720円

23,184

( 25,502円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リーフ長…114mm
・13枚組
・焼入鋼
・サイズ…0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30・1.0・2.0・3.0・5.0mm
・JAN:4548745366754

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

114mm/13枚組 シクネスゲージの型番EA725RA-12のページです。
型番EA725RA-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

114mm/13枚組 シクネスゲージ

114mm/13枚組 シクネスゲージ

    77mm/13枚組 シクネスゲージ

    77mm/13枚組 シクネスゲージ

      75mm/13枚組 シクネスゲージ(メトリック)

      75mm/13枚組 シクネスゲージ(メトリック)

        150mm/13枚組 シクネスゲージ

        150mm/13枚組 シクネスゲージ

          75mm/20枚組 シクネスゲージ

          75mm/20枚組 シクネスゲージ

            125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

            125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

              125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

              125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

                125mm/20枚組 シクネスゲージ(ステンレス製)

                125mm/20枚組 シクネスゲージ(ステンレス製)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 24,720円 15,210円 14,840円 19,480円 16,080円 14,900円 10,300円 23,240円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  サイズ 0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30・1.0・2.0・3.0・5.0mm 0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.30・0.40・0.50mm 0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.30・0.40・0.50mm 0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.30・0.40・0.50mm 0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00 0.05・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.55・0.6・0.65・0.7・0.75・0.8・0.85・0.9・0.95・1.0mm 0.001"/0.025mm、0.0015"/0.038mm、0.002"/0.051mm、0.003"/0.076mm、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.01"/0.254mm、00.012"/0.305mm、0.014"/0.356mm、0.015"/0.381mm、0.016"/0.406mm、0.018"/0.457mm、0.02"/0.508mm、00.022"/0.559mm、0.024"/0.610mm、0.025"/0.635mm 0.001"/0.025mm(2枚)、0.0015"/0.038mm(2枚)、0.002"/0.051mm(2枚)、0.003"/0.076mm(2枚)、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.01"/0.254mm、0.012"/0.305mm、0.015"/0.381mm、0.02"/0.508mm、0.025"/0.635mm、0.031"/0.787mm
                  リーフ長 114mm 77mm 77mm 152mm 77mm - - -

                  114mm/13枚組 シクネスゲージのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました