(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0-12.7mm/0.01/56mm デジタルダイヤルゲージ

0-12.7mm/0.01/56mm デジタルダイヤルゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,920円
税込単価
9,812円

【商品仕様】・最小読取値(mm)…0.01・測定範囲(mm)…12.7・ダイア...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    12.7
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    1.5以下
  • 戻り誤差(μm):
    10
  • 繰返し精密度(μm):
    10
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 指示誤差:
    20μm
  • ダイヤル径(mm):
    56
  • 取付軸径:
    Φ8mm
  • 全長(mm):
    117
  • 電源:
    CR-2032×1個(付属)
  • 型番:
    DEI-127
  • メーカー:
    新潟精機
  • 測定子長さ:
    26mm
  • 重量(g):
    140
  • 使用温度範囲(℃):
    0~40
  • 精度(mm):
    ±0.02

(i)ご注意

  • 全測定範囲行き指示誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番

EA725MB-30 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

使用方法・使用事例

使用事例

0-12.7mm/0.01/56mm デジタルダイヤルゲージ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725MB-30

1個

8,920( 9,812円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最小読取値(mm)…0.01
・測定範囲(mm)…12.7
・ダイアル径(mm)…56
・全長(mm)…117
・取付軸径…直径8mm
・電源…CR-2032×1個(付属)
・ホールド、オートオフ機能
・JAN:4548745959383
【用途】
・平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に

(i)ご注意

  • 全測定範囲行き指示誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

カタログ

 

Loading...

EA725MB-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0-12.7mm/0.01/56mm デジタルダイヤルゲージの型番EA725MB-30のページです。
型番EA725MB-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0-12.7mm/0.01/56mm デジタルダイヤルゲージ

0-12.7mm/0.01/56mm デジタルダイヤルゲージ

    テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200F

    テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200F

      テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200

      テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200

        テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03F

        テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03F

          テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98

          テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98

            シグナルインジケータ 2Sシリーズ

            シグナルインジケータ 2Sシリーズ

              ダイヤルゲージ(CR-NA)

              ダイヤルゲージ(CR-NA)

                テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1201

                テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1201

                  テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98F

                  テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98F

                    テクロック 一回転未満ダイヤルゲージ

                    テクロック 一回転未満ダイヤルゲージ

                      テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03

                      テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03

                        テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37

                        テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37

                          テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)

                          テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)

                            メーカー エスコ テクロック テクロック テクロック テクロック シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) BLUEBIRD(韓国ブランド) テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 8,920円 10,705円 11,063円 8,250円 10,007円 40,689円 3,003円 9,977円 10,007円 12,517円 6,607円 9,999円 10,978円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   12日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            校正証明書 標準添付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル デジタル - - - - ダイヤル ダイヤル - - - - - -
                            測定範囲(mm) 12.7 - - - - - - - - - - - -
                            目量(mm) 0.01 - - - - - 0.01 - - - - - -
                            測定力(N) 1.5以下 - - - - - - - - - - - -

                            0-12.7mm/0.01/56mm デジタルダイヤルゲージのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました