(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テストインディケーター& ホルダーセット EA725LC-2

テストインディケーター& ホルダーセット EA725LC-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,900円 37,242円
税込単価
43,890円 40,966円

【商品仕様】・〈テストインディケーター〉・ダイヤル径…35mm・目盛仕様…0/...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定範囲(mm):
    0.8
  • 目盛仕様(mm):
    0~40~0
  • ゲージ取付穴径:
    6・8mm
  • ダイヤル径:
    35mm
  • ベースサイズ:
    30×40×35(H)mm
  • 全高:
    56+52mm
  • 吸着力:
    314N
  • 総重量:
    660g
  • メーカー型番:
    NF1201
  • メーカー:
    ノガ・ウォーターズ(NOGA)

型番

EA725LC-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725LC-2

1個

39,900円

37,242

( 40,966円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・〈テストインディケーター〉
・ダイヤル径…35mm
・目盛仕様…0/40/0
・最小目盛…0.01mm
・測定範囲…0.8mm
〈ポストホルダー〉
・全高…56+52mm
・ゲージ取付穴径…6・8mm
・ベースサイズ…30×40×35(H)mm
・吸着力…314N
・アームに触れずにゲージ針を全方向微動できます。
・総重量…660g
・JAN:4518340806665

カタログ

 

Loading...

EA725LC-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストインディケーター& ホルダーセット EA725LC-2の型番EA725LC-2のページです。
型番EA725LC-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テストインディケーター& ホルダーセット EA725LC-2

テストインディケーター& ホルダーセット EA725LC-2

    テストインディケーター& ホルダーセット EA725LC-1

    テストインディケーター& ホルダーセット EA725LC-1

      テクロック レバーテスト(超精密タイプ)

      テクロック レバーテスト(超精密タイプ)

        テクロック レバーテスト(ロング測定子タイプ)

        テクロック レバーテスト(ロング測定子タイプ)

          テクロック レバーテスト(標準タイプ)

          テクロック レバーテスト(標準タイプ)

            テクロック レバーテスト(目盛幅広タイプ)

            テクロック レバーテスト(目盛幅広タイプ)

              テクロック レバーテスト(精密タイプ)

              テクロック レバーテスト(精密タイプ)

                テクロック レバーテスト LT-314

                テクロック レバーテスト LT-314

                  テクロック レバーテスト LT-315PS

                  テクロック レバーテスト LT-315PS

                    テクロック レバーテスト LT-311

                    テクロック レバーテスト LT-311

                      超低圧ニューピクテスト Eシリーズ 縦形

                      超低圧ニューピクテスト Eシリーズ 縦形

                        指針1回転未満ニューピクテスト Zシリーズ

                        指針1回転未満ニューピクテスト Zシリーズ

                          テクロック レバーテスト LT-316PS

                          テクロック レバーテスト LT-316PS

                            メーカー エスコ エスコ テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック 尾崎製作所 尾崎製作所 テクロック
                            通常価格 39,900円 37,499円 16,175円 14,751円 11,781円 11,781円 14,082円 10,584円 14,330円 10,343円 11,551円 9,887円 19,701円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   11日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目  
                            校正証明書 なし - なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル - - - - - - - - - ダイヤル ダイヤル -
                            目量(mm) 0.01 - - - - - - - - - - - -
                            測定範囲(mm) 0.8 - - - - - - - - - - - -
                            目盛仕様(mm) 0~40~0 - - - - - - - - - - - -

                            テストインディケーター& ホルダーセット EA725LC-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました