(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500mm [目盛付]ビームトランメル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

500mm [目盛付]ビームトランメル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,370円
税込単価
49,907円

【商品仕様】・ポイント…直径9×72mm・ビームは硬鋼製・ビームは1mmピッチ...

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    660(L)×30×6
  • ポイント:
    φ9×72mm
  • 呼寸法:
    500mm
  • 重量(kg):
    2.5

型番

EA725KJ-22 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズ(mm)ポイント呼寸法重量(kg)
EA725KJ-22660(L)×30×6φ9×72mm500mm2.5
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725KJ-22

1個

45,370( 49,907円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ポイント…直径9×72mm
・ビームは硬鋼製
・ビームは1mmピッチで目盛が刻んであります。
・微動装置付きなので微調整が容易
・呼寸法…500mm
・サイズ(mm)…660(L)×30×6
・重量(kg)…2.5
・JAN:4518340671263

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

500mm [目盛付]ビームトランメルの型番EA725KJ-22のページです。
型番EA725KJ-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500mm [目盛付]ビームトランメル

500mm [目盛付]ビームトランメル

    並片パス HC-150・200・300

    並片パス HC-150・200・300

      片パスA 15cm

      片パスA 15cm

        並穴パス

        並穴パス

          鋼製コンパス 超硬チップ付

          鋼製コンパス 超硬チップ付

            チップ付片パス

            チップ付片パス

              チップ付コンパス

              チップ付コンパス

                スプリング付コンパス

                スプリング付コンパス

                  並丸パス

                  並丸パス

                    メーカー エスコ 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                    通常価格 45,370円 1,900円 1,329円 11,363円 3,508円 4,184円 6,000円 3,200円 39,000円
                    通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                    サイズ(mm) 660(L)×30×6 - - - - - - - -
                    ポイント φ9×72mm - - - - - - - -
                    呼寸法 500mm - - - - - - - -
                    重量(kg) 2.5 - - - - - - - -

                    500mm [目盛付]ビームトランメルのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    コンパスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました