(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デプスマイクロメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デプスマイクロメーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,090円
税込単価
12,199円

マイクロメータ式のデプスゲージです。測定範囲(mm):0~25

詳細情報を確認する

型番

EA725FE-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ベース幅
材質
重量
JANコード
メーカー型番
メーカー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725FE-2

101.5mm
ベース部:ステンレス、測定子:高炭素クロム軸受鋼
265g
4548745581072
MC202-25FS
新潟精機

1個

11,090( 12,199円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マイクロメータ式のデプスゲージです。
測定範囲(mm):0~25

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デプスマイクロメーターの型番EA725FE-2のページです。
型番EA725FE-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デプスマイクロメーター

デプスマイクロメーター

    【エスコ】デプスゲージ

    【エスコ】デプスゲージ

      デブスマイクロメーター(ケース付)

      デブスマイクロメーター(ケース付)

        デプスゲージ 527シリーズ

        デプスゲージ 527シリーズ

          デプスゲージ(ディジタル)

          デプスゲージ(ディジタル)

            テクロック ダイヤルデプスゲージ 丸ベース円座タイプ

            テクロック ダイヤルデプスゲージ 丸ベース円座タイプ

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

                128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS

                128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS

                  テクロック 大型デプスゲージ

                  テクロック 大型デプスゲージ

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース100×16

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース100×16

                      ダイヤルデップスゲージ Tシリーズ

                      ダイヤルデップスゲージ Tシリーズ

                        テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 測定範囲20mm

                        テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 測定範囲20mm

                          単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書

                          単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書

                            メーカー エスコ エスコ エスコ ミツトヨ エスコ テクロック テクロック ミツトヨ テクロック テクロック 尾崎製作所 テクロック ミツトヨ
                            通常価格 11,090円 8,950円 21,300円 73,409円 17,850円 10,472円 13,909円 17,886円 45,880円 19,320円 11,609円 14,904円 24,165円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   19日目~  
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ - デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 マイクロメータ式 アナログ マイクロメータ式 アナログ デジタル ダイヤル ダイヤル マイクロメータ式 - デジタル ダイヤル ダイヤル マイクロメータ式
                            測定範囲(mm) 0~25 - - - - 0〜10 0〜10 0~25 - 0〜240 - 0~20 0~25
                            最小表示(mm) 0.01 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.01 - 0.01 0.01
                            全長 131mm - - - - - - - - - - - -

                            デプスマイクロメーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました