(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25mm デプスゲージ(デジタル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

25mm デプスゲージ(デジタル)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,230円
税込単価
2,453円

【商品仕様】・測定範囲…0/25mm・最小目盛…0.1mm・全長…113mm・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 最小表示(mm):
    0.1
  • 機能:
    ホールド、オートオフ(約5分)
  • ベース幅:
    61mm
  • 全長:
    113mm
  • 最大誤差:
    ±0.2mm
  • 材質:
    ABS樹脂、カーボンコンポジットプラスチック
  • 重量:
    40g
  • 電源:
    CR2032×1個
  • JANコード:
    4548745582765
  • メーカー型番:
    DMD-25G
  • メーカー:
    新潟精機
  • サイズ:
    86mm(本体幅)、60.5mm(本体高さ)、15mm(奥行)

型番

EA725F-70 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725F-70

1個

2,230( 2,453円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…0/25mm
・最小目盛…0.1mm
・全長…113mm
・ベース幅…61mm
・重量…40g
・最大誤差…±0.2mm
・機能…ホールド、オートオフ
・電源…CR2032×1個
・重量…40g
・材質…ABS樹脂、カーボンコンポジットプラスチック
・軽く持ち運びが簡単で、簡易的な深さ測定に便利です。
・JAN:4548745582765

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mm デプスゲージ(デジタル)の型番EA725F-70のページです。
型番EA725F-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25mm デプスゲージ(デジタル)

25mm デプスゲージ(デジタル)

    デジタルミニデプス DMD-25G

    デジタルミニデプス DMD-25G

      デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

      デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

        デプスゲージ(ディジタル)

        デプスゲージ(ディジタル)

          ギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)

          ギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)

            テクロック デプスゲージ

            テクロック デプスゲージ

              デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)

              デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)

                デジタルデップスゲージ ホールド機能付

                デジタルデップスゲージ ホールド機能付

                  デジタルミニデプス

                  デジタルミニデプス

                    ロングベース形デプスゲージベース250mm

                    ロングベース形デプスゲージベース250mm

                      0-25mm デプスゲージ(デジタル) EA725F-21

                      0-25mm デプスゲージ(デジタル) EA725F-21

                        テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.001mm

                        テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.001mm

                          テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.01mm

                          テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.01mm

                            メーカー エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ 新潟精機(SK) テクロック 新潟精機(SK) シンワ測定 ミスミ 中村製作所 エスコ テクロック テクロック
                            通常価格 2,230円 1,880円 6,291円 17,850円 21,009円 14,578円 32,823円 7,985円 8,281円 80,248円 2,430円 53,692円 34,323円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   2日目   1日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ - デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ ダイヤル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル
                            測定範囲(mm) 0~25 0~25 0~25 - ±10 - -13-+16 - 0~25 - 0~25 12~220 12~220
                            最小表示(mm) 0.1 0.1 0.1 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.1 0.001 0.01
                            機能 ホールド、オートオフ(約5分) - - - - - - - - - - - -

                            25mm デプスゲージ(デジタル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました