(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デプスゲージ(ディジタル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA725F-11
デプスゲージ(ディジタル) デプスゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,850円
税込単価
19,635円

【特長】・LCDディスプレイ付きデジタルデプスゲージ・インチ/ミリの表記切替が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • ベースサイズ:
    100×7mm
  • 公差:
    0.03mm
  • 材質:
    ステンレス製
  • 電源:
    SR44×1個
  • サイズ:
    本尺:14.5×4mm

型番

EA725F-11 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

150mm デプスゲージ(ディジタル)
  • 精度(mm): ±0.02(EA725F-11)、 ±0.03(EA725F-12)
  • LCDディスプレイ付きデジタルデプスゲージ
 
商品情報を表示

EA725F-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
最大誤差
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725F-11

0~150
0~100mm:±0.02mm、100~150mm:±0.03mm
200g
4518340778573

1個

17,850( 19,635円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LCDディスプレイ付きデジタルデプスゲージ
・インチ/ミリの表記切替が可能
・ケース付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デプスゲージ(ディジタル)の型番EA725F-11のページです。
型番EA725F-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デプスゲージ(ディジタル)

デプスゲージ(ディジタル)

    【エスコ】デプスゲージ

    【エスコ】デプスゲージ

      デプスマイクロメーター

      デプスマイクロメーター

        デブスマイクロメーター(ケース付)

        デブスマイクロメーター(ケース付)

          0-25mm デプスゲージ(デジタル) EA725F-21

          0-25mm デプスゲージ(デジタル) EA725F-21

            カノン カールマール型デプスゲージ

            カノン カールマール型デプスゲージ

              25mm デプスゲージ(デジタル)

              25mm デプスゲージ(デジタル)

                ロングベース形デプスゲージベース200mm

                ロングベース形デプスゲージベース200mm

                  ロングベース形デプスゲージベース150mm

                  ロングベース形デプスゲージベース150mm

                    ロングベース形デプスゲージベース250mm

                    ロングベース形デプスゲージベース250mm

                      128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS

                      128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS

                        単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書

                        単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 中村製作所 エスコ 中村製作所 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ
                          通常価格 17,850円 8,950円 11,090円 21,300円 2,430円 10,415円 2,230円 40,682円 31,284円 80,248円 17,886円 24,165円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~  
                          商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ - - - デプスゲージ デプスゲージ
                          表示形式 デジタル アナログ マイクロメータ式 マイクロメータ式 デジタル アナログ デジタル - - - マイクロメータ式 マイクロメータ式
                          最小表示(mm) 0.01 0.05 0.01 0.01 0.1 0.05 0.1 - - - 0.01 0.01
                          ベースサイズ 100×7mm 100×7.2mm - - - - - - - - - -
                          公差 0.03mm 0.02mm - - - - - - - - - -

                          デプスゲージ(ディジタル)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA725F-12
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          測定範囲
                          (mm)
                          最大誤差 重量 JANコード

                          22,310円

                          ( 24,541円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          0~2000~100mm:±0.02mm、100~200mm:±0.03mm300g4518340778580

                          デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました