(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300mm デジタルノギス EA725D-4B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300mm デジタルノギス EA725D-4B

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,541円
税込単価
11,595円

ゼロリセット、オートパワーオフ、データホールドの機能付。【商品仕様】・機能…ゼ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    300
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 器差(mm):
    ±0.04
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • ジョウ部長さ:
    60mm
  • サムローラ:
  • サイズ:
    390×102×15(H)mm
  • 保存温湿度範囲:
    -10~60℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 動作温湿度範囲:
    0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 微動調整機構有無:
    あり
  • 最大応答速度:
    3m/s
  • 測定範囲:
    0~300mm
  • 電池寿命:
    約1年
  • 機能:
    ゼロリセット、オートパワーオフ、データホールド
  • 繰り返し精度:
    ±0.01mm
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • 型番:
    AD-5764A-300
  • 重量(g):
    274(電池含む)
  • 電源:
    CR2032×1個(付属)
  • 材質:
    ジョウ・本尺:ステンレス製(SUS420J2相当品)、表示部:ABS樹脂
  • 付属品:
    電池(モニタ用)、取扱説明書、プラスチックケース、性能検査書

型番

EA725D-4B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725D-4B

1個

10,541( 11,595円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ゼロリセット、オートパワーオフ、データホールドの機能付。
【商品仕様】
・機能…ゼロリセット、オートパワーオフ、データホールド
・デプスバー付
・電源…CR2032×1個(付属)
・材質…ジョウ・本尺:ステンレス製(SUS420J2相当品)、表示部:ABS樹脂
・プラスチックケース付
・最大読取値(mm)…300
・最小読取値(mm)…0.01
・ジョウ長さ(mm)…60
・精度…±0.04mm
・全長…390mm
・重量…274g
・比較測定、間接測定が可能
・サムローラー付、転がして微量な調整が可能
・付属品…電池(モニタ用)、取扱説明書、プラスチックケース、性能検査書
・JAN:4518340492844

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300mm デジタルノギス EA725D-4Bの型番EA725D-4Bのページです。
型番EA725D-4Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300mm デジタルノギス EA725D-4B

300mm デジタルノギス EA725D-4B

    デジタルノギス AD-5764Aシリーズ

    デジタルノギス AD-5764Aシリーズ

      200mm デジタルノギス

      200mm デジタルノギス

        デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

        デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

          デジタル長尺ノギス

          デジタル長尺ノギス

            150mm デジタルノギス

            150mm デジタルノギス

              534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

              534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

                ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

                ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

                  ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

                  ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

                    ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

                    ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

                      C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

                        550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

                          軽量ポピュラーノギス M100P

                          軽量ポピュラーノギス M100P

                            メーカー エスコ エー・アンド・デイ エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所
                            通常価格 10,541円 4,968円 8,400円 135,200円 59,964円 5,500円 43,092円 54,675円 129,843円 74,800円 108,243円 90,720円 78,902円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   26日目   26日目   1日目   当日出荷可能 19日目~   3日目~   1日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 定圧ノギス - - 標準ノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル - デジタル アナログ(バーニヤ)
                            最大測定長(mm) 300 - 200 - - 150 - - - 180 - - 1000
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.01 0.01 - - 0.05
                            校正証明書 なし - なし あり なし なし なし あり あり なし - - なし

                            300mm デジタルノギス EA725D-4Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました