(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150mm デジタルノギス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

150mm デジタルノギス

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,500円
税込単価
6,050円

ゼロリセット、オートパワーオフ、データホールドの機能付。【商品仕様】・機能…ゼ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    150
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • ジョウ部長さ:
    40mm
  • サムローラ:
  • サイズ:
    235×76×15(H)mm
  • 保存温湿度範囲:
    -10~60℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 動作温湿度範囲:
    0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 微動調整機構有無:
    あり
  • 最大応答速度:
    3m/s
  • 測定範囲:
    0~150mm
  • 電池寿命:
    約1年
  • 機能:
    ゼロリセット、オートパワーオフ、データホールド
  • 繰り返し精度:
    ±0.01mm
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • 型番:
    AD-5764A-150
  • 重量(g):
    162(電池含む)
  • 電源:
    CR2032×1個(付属)
  • 材質:
    ジョウ・本尺:ステンレス製(SUS420J2相当品)、表示部:ABS樹脂
  • 付属品:
    電池(モニタ用)、取扱説明書、プラスチックケース、性能検査書

型番

EA725D-2B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725D-2B

1個

5,500( 6,050円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ゼロリセット、オートパワーオフ、データホールドの機能付。
【商品仕様】
・機能…ゼロリセット、オートパワーオフ、データホールド
・デプスバー付
・電源…CR2032×1個(付属)
・材質…ジョウ・本尺:ステンレス製(SUS420J2相当品)、表示部:ABS樹脂
・プラスチックケース付
・最大読取値(mm)…150
・最小読取値(mm)…0.01
・ジョウ長さ(mm)…40
・精度…±0.03mm
・全長…235mm
・重量…162g
・比較測定、間接測定が可能
・サムローラー付、転がして微量な調整が可能
・付属品…電池(モニタ用)、取扱説明書、プラスチックケース、性能検査書
・JAN:4518340289659

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mm デジタルノギスの型番EA725D-2Bのページです。
型番EA725D-2Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150mm デジタルノギス

150mm デジタルノギス

    300mm デジタルノギス EA725D-4B

    300mm デジタルノギス EA725D-4B

      200mm デジタルノギス

      200mm デジタルノギス

        150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150

        150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150

          150mm デジタルノギス(左利き用)

          150mm デジタルノギス(左利き用)

            200mm ノギス(デジタル)

            200mm ノギス(デジタル)

              クーラントプルーフデジタルノギス CD-P15S

              クーラントプルーフデジタルノギス CD-P15S

                150mm デジタルノギス[防滴構造]

                150mm デジタルノギス[防滴構造]

                  150mm ノギス

                  150mm ノギス

                    デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                    デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                      200mm デジタルノギス[防滴構造]

                      200mm デジタルノギス[防滴構造]

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ シンワ測定 エスコ
                        通常価格 5,500円 10,541円 8,400円 18,570円 29,290円 19,910円 24,200円 7,900円 7,740円 4,255円 10,101円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス
                        表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル
                        最大測定長(mm) 150 300 200 150 150 150 150 150 150 150 200
                        最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.1 0.01
                        校正証明書 なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし

                        150mm デジタルノギスのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました