(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300mm デジタルノギス[防滴構造]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300mm デジタルノギス[防滴構造]

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,297円
税込単価
13,527円

データホールド機能、オートパワーオフ機能付。【商品仕様】・全長…390mm・最...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • IP54(防じん型、防まつ型)
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    300
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • 保護等級(防水):
    IP54(防滴)
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 器差(mm):
    ±0.02(0~150mmの範囲)、±0.03(150mm以上の範囲)
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • ジョウ部長さ:
    60mm
  • サムローラ:
  • サイズ(mm):
    A:102、B:23、C:60、D:390、E:16、外側ジョウの厚さ:4
  • 保存温湿度範囲:
    -10~60℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 動作温湿度範囲:
    0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 微動調整機構有無:
    あり
  • 最大応答速度:
    3m/s
  • 測定範囲:
    0~300mm
  • 電池寿命:
    約1年
  • 機能:
    ホールド、オートオフ
  • 繰り返し精度:
    ±0.01mm
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • 型番:
    AD-5763-300
  • 重量(g):
    240(電池含む)
  • 電源:
    CR2032×1個(付属)
  • 材質:
    ジョウ・本尺:SUS420J2、表示部:ABS樹脂
  • 付属品:
    プラスチックケース、プラスチックスリーブ、性能検査表、モニタ用電池、取扱説明書

型番

EA725D-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725D-13

1個

12,297( 13,527円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

データホールド機能、オートパワーオフ機能付。
【商品仕様】
・全長…390mm
・最小目盛…0.01mm
・器差…±0.02mm(0/150mmの範囲)
±0.03mm(150mm以上の範囲)
・繰り返し精度…±0.01mm
・最大応答速度…3m/s
・電源…CR2032形リチウム電池1個
・電池寿命…約一年
・重量…165g
・デプスバー有無…有
・微動調整機構有無…有
・付属品…プラスチックケース、プラスチックスリーブ、
性能検査表、モニタ用電池、取扱説明書
・外形サイズ…A:102、B:23、C:60、D:390、E:16、
外側ジョウの厚さ:4mm
・高速応答性、最大応答速度3m/s
・ムラのない滑らかな、しゅう動性
・IP54相当の防滴構造
・サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能
・データーホールド機能、オートパワーオフ機能付き
・JAN:4548745927474

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300mm デジタルノギス[防滴構造]の型番EA725D-13のページです。
型番EA725D-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300mm デジタルノギス[防滴構造]

300mm デジタルノギス[防滴構造]

    200mm デジタルノギス[防滴構造]

    200mm デジタルノギス[防滴構造]

      150mm デジタルノギス[防滴構造]

      150mm デジタルノギス[防滴構造]

        300mm デジタルノギス EA725DB-300A

        300mm デジタルノギス EA725DB-300A

          300mm ノギス EA725C-300A

          300mm ノギス EA725C-300A

            200mm ノギス(デジタル)

            200mm ノギス(デジタル)

              150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150

              150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150

                150mm ノギス

                150mm ノギス

                  250x 80mm ノギス(微調整付)

                  250x 80mm ノギス(微調整付)

                    300x100mm ノギス(微調整付)

                    300x100mm ノギス(微調整付)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 12,297円 10,101円 7,900円 47,010円 11,740円 19,910円 18,570円 7,740円 22,890円 28,440円
                      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                      種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス
                      表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ)
                      最大測定長(mm) 300 200 150 300 300 150 150 150 250 300
                      最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05
                      校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                      300mm デジタルノギス[防滴構造]のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました