(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150mm デジタルノギス[防滴構造]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

150mm デジタルノギス[防滴構造]

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,900円
税込単価
8,690円

データホールド機能、オートパワーオフ機能付。【商品仕様】・全長…236mm・最...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • IP54(防じん型、防まつ型)
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    150
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • 保護等級(防水):
    IP54(防滴)
  • デプスバー:
    あり
  • 器差(mm):
    ±0.02
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • サムローラ:
  • JANコード:
    4548745927528
  • サイズ(mm):
    A:77、B:16、C:40、D:236、E:16、外側ジョウの厚さ:3.5
  • ジョウ長さ(mm):
    40
  • 保存温湿度範囲:
    -10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 動作温湿度範囲:
    0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 微動調整機構有無:
    あり
  • 最大応答速度:
    3m/s
  • 電池寿命:
    約1年
  • 最小読取値:
    0.01mm
  • 機能:
    ホールド、オートオフ
  • 繰り返し精度:
    ±0.01mm
  • 重量:
    155g(電池含む)
  • 電源:
    CR2032×1個
  • 材質:
    SUS420J2+ABS樹脂
  • 付属品:
    プラスチックケース、プラスチックスリーブ、性能検査表、モニタ用電池、取扱説明書

型番

EA725D-11 解除

Loading...

製品仕様

型番種類表示方式最大測定長最小読取値校正証明書保護等級(防水)デプスバー器差右勝手・左勝手
EA725D-11標準ノギスデジタル150mm0.01mmなしIP54(防滴)あり±0.02mm右勝手
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725D-11

1個

7,900( 8,690円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

データホールド機能、オートパワーオフ機能付。
【商品仕様】
・全長…236mm
・最小目盛…0.01mm
・器差…±0.02mm(0/150mmの範囲)
±0.03mm(150mm以上の範囲)
・繰り返し精度…±0.01mm
・最大応答速度…3m/s
・電源…CR2032形リチウム電池1個
・電池寿命…約一年
・重量…165g
・デプスバー有無…有
・微動調整機構有無…有
・付属品…プラスチックケース、プラスチックスリーブ、
性能検査表、モニタ用電池、取扱説明書
・外形サイズ…A:77、B:16、C:40、D:236、E:16、
外側ジョウの厚さ:3.5
・高速応答性、最大応答速度3m/s
・ムラのない滑らかな、しゅう動性
・IP54相当の防滴構造
・サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能
・データーホールド機能、オートパワーオフ機能付き
・JAN:4548745927528

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

150mm デジタルノギス[防滴構造]の型番EA725D-11のページです。
型番EA725D-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150mm デジタルノギス[防滴構造]

150mm デジタルノギス[防滴構造]

    300mm デジタルノギス[防滴構造]

    300mm デジタルノギス[防滴構造]

      200mm デジタルノギス[防滴構造]

      200mm デジタルノギス[防滴構造]

        150mm デジタルノギス

        150mm デジタルノギス

          200mm デジタルノギス

          200mm デジタルノギス

            150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150

            150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150

              300mm デジタルノギス EA725D-4B

              300mm デジタルノギス EA725D-4B

                200mm ノギス(デジタル)

                200mm ノギス(デジタル)

                  300mm デジタルノギス EA725DB-300A

                  300mm デジタルノギス EA725DB-300A

                    防滴ステンレスデジタルノギス

                    防滴ステンレスデジタルノギス

                      クーラントプルーフデジタルノギス CD-P15S

                      クーラントプルーフデジタルノギス CD-P15S

                        デジタルノギス DC-150

                        デジタルノギス DC-150

                          防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

                          防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エー・アンド・デイ アズワン TONE アズワン
                            通常価格 7,900円 12,297円 10,101円 5,500円 8,400円 18,570円 10,541円 19,910円 47,010円 6,390円 24,200円 6,440円 11,270円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   8日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - 標準ノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最大測定長(mm) 150 300 200 150 200 150 300 150 300 - 150 150 -
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - - - -

                            150mm デジタルノギス[防滴構造]のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました