(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150mm デジタルノギス(左利き用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

150mm デジタルノギス(左利き用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,290円
税込単価
32,219円

左手用。【商品仕様】・最小目盛…0.01mm(0.0005")・精度…DIN8...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    150
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 右勝手・左勝手:
    左勝手
  • ジョウ部長さ:
    40
  • 使用環境温度:
    5~40℃
  • 厚さ:
    15mm
  • 精度:
    DIN862
  • 機能:
    ゼロリセット、オートオフ
  • 測定単位:
    ミリ、インチ相当
  • 全長L(mm):
    235
  • 重量(g):
    151
  • 電源:
    LR44×1個
  • 材質:
    ステンレス+ABS樹脂

型番

EA725BF-2 解除

Loading...

製品仕様

型番種類表示方式最大測定長最小読取値校正証明書デプスバー右勝手・左勝手
EA725BF-2標準ノギスデジタル150mm0.01mmなしあり左勝手
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725BF-2

1個

29,290( 32,219円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

左手用。
【商品仕様】
・最小目盛…0.01mm(0.0005")
・精度…DIN862
・測定単位…ミリ、インチ
・ジョウの長さ…40mm
・使用環境温度…5/40℃
・機能…ゼロリセット、オートオフ
・電源…LR44×1個
測定範囲…0/150mm(0/6")
・全長…235mm
・厚さ…15mm
・重量…151g
・材質…ステンレス+ABS樹脂
・デプスバー、プラスチックケース付
・ケースサイズ…248(W)×88(D)×26(H)mm
・JAN:4548745563566

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

150mm デジタルノギス(左利き用)の型番EA725BF-2のページです。
型番EA725BF-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150mm デジタルノギス(左利き用)

150mm デジタルノギス(左利き用)

    300mm デジタルノギス EA725DB-300A

    300mm デジタルノギス EA725DB-300A

      200mm ノギス(デジタル)

      200mm ノギス(デジタル)

        150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150

        150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150

          200mm デジタルノギス[防滴構造]

          200mm デジタルノギス[防滴構造]

            150mm デジタルノギス[防滴構造]

            150mm デジタルノギス[防滴構造]

              300mm デジタルノギス[防滴構造]

              300mm デジタルノギス[防滴構造]

                150mm ノギス

                150mm ノギス

                  250x 80mm ノギス(微調整付)

                  250x 80mm ノギス(微調整付)

                    300x100mm ノギス(微調整付)

                    300x100mm ノギス(微調整付)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 29,290円 47,010円 19,910円 18,570円 10,101円 7,900円 12,297円 7,740円 22,890円 28,440円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                      種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス
                      表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ)
                      最大測定長(mm) 150 300 150 150 200 150 300 150 250 300
                      最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05
                      校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                      150mm デジタルノギス(左利き用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました