(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0-25mm キャリパーゲージ(デジタル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0-25mm キャリパーゲージ(デジタル)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,000円
税込価格
11,000円

【特長】・小型部品、管などの厚みをワンタッチですばやく測定できます【用途】・外...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 最大測定値(mm):
    25
  • 目量・最小表示(mm):
    0.02
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 測定タイプ:
    外側:外径厚さ
  • 機能:
    ホールド、オートオフ(約2~5分)
  • ゲージ径:
    Φ50mm
  • 測定深さ:
    35mm
  • 材質:
    スチール、プラスチック
  • 電源:
    CR2032×1個(付属)
  • メーカー:
    新潟精機
  • 器差:
    ±0.04mm(0.00~5.00mm)、±0.08mm(5.02~25.00mm)
  • 奥行(mm):
    22
  • 本体高さ(mm):
    89.5
  • 測定子:
    丸型(Φ2.5mm)

(i)ご注意

  • 器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

EA725AC-21【商品仕様】
・測定範囲…0/25mm
・最小目盛…0.02mm
・精度…±0.04mm(0.00/5.00mm)、±0.08mm(5.02/25.00mm)
・測定深さ…35mm
・ゲージ径…直径50mm
・機能…ホールド、オートオフ
・電源…CR2032×1個
・重量…90g
・材質…スチール、プラスチック
・小型部品、管などの厚みをワンタッチですばやく測定できます。
・アーム形状…曲線
・JAN:4548745582482
EA725AC-22【商品仕様】
・測定範囲…0/25mm
・最小目盛…0.02mm
・精度…±0.04mm(0.00/5.00mm)、±0.08mm(5.02/25.00mm)
・測定深さ…35mm
・ゲージ径…直径50mm
・機能…ホールド、オートオフ
・電源…CR2032×1個
・重量…90g
・材質…スチール、プラスチック
・小型部品、管などの厚みをワンタッチですばやく測定できます。
・アーム形状…直線
・JAN:4548745582499
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
アーム形状
重量
型番
本体幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4548745582482
曲線
105g
EDC-A125
68

1個

10,000( 11,000円 )

1日目

4548745582499
直線
90g
EDC-A225
67

1個

10,000( 11,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型部品、管などの厚みをワンタッチですばやく測定できます
【用途】
・外径測定用に

(i)ご注意

  • 器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0-25mm キャリパーゲージ(デジタル)

0-25mm キャリパーゲージ(デジタル)

    テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-2

    テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-2

      テクロック ダイヤルキャリパ GM-22

      テクロック ダイヤルキャリパ GM-22

        テクロック ダイヤルキャリパ GM-21

        テクロック ダイヤルキャリパ GM-21

          テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-1

          テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-1

            ダイヤルキャリパーゲージ LA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)

            ダイヤルキャリパーゲージ LA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)

              テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-8

              テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-8

                テクロック ダイヤルキャリパ GM-3

                テクロック ダイヤルキャリパ GM-3

                  テクロック ダイヤルキャリパ GM-20

                  テクロック ダイヤルキャリパ GM-20

                    テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-1

                    テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-1

                      デジタルキャリパゲージ 目量0.02mmタイプ 本体+校正文書

                      デジタルキャリパゲージ 目量0.02mmタイプ 本体+校正文書

                        テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 20~35mm)

                        テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 20~35mm)

                          デジタルキャリパゲージ

                          デジタルキャリパゲージ

                            メーカー エスコ テクロック テクロック テクロック テクロック 尾崎製作所 テクロック テクロック テクロック テクロック 新潟精機(SK) テクロック 新潟精機(SK)
                            通常価格 10,000円 42,744円 59,817円 48,872円 32,414円 24,533円 40,611円 76,131円 46,472円 30,440円 20,667円 24,487円 11,094円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   16日目   3日目   10日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            校正証明書 標準添付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし 標準添付 なし なし
                            デジタル/ダイヤル デジタル - - - - ダイヤル - - - - デジタル - デジタル
                            最大測定値(mm) 25 - - - - - - - - - 21~50 - 101~
                            目量・最小表示(mm) 0.02 - - - - - - - - - 0.02 - 0.1
                            測定範囲(mm) 0~25 - - - - - - - - - - - -

                            0-25mm キャリパーゲージ(デジタル)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            R部分の板厚
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/22
                            今までは塑性加工後のR部分板厚測定は、加工品を切断して測定していましたが、加工形状のまま板厚が測定できるので品質確認作業の効率化が促進されました。価格も手ごろな価格でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダイヤルキャリパゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました