(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200mm ノギス(デジタル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

200mm ノギス(デジタル)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,910円
税込単価
21,901円

測定範囲…0/200mm【商品仕様】・ステンレス製・最小目盛…0.01mm・電...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    150
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 器差(mm):
    ±0.02
  • ジョウ部長さ:
    50
  • 電源:
    CR2032×1個

(i)ご注意

  • 使用電池もモデルによってはLR44の場合がありますので、電池交換の際はご確認の上お買い求め下さい。

型番

EA725-32 解除

Loading...

製品仕様

型番種類表示方式最大測定長最小読取値校正証明書デプスバー器差
EA725-32標準ノギスデジタル150mm0.01mmなしあり±0.02mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725-32

1個

19,910( 21,901円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

測定範囲…0/200mm
【商品仕様】
・ステンレス製
・最小目盛…0.01mm
・電源…CR2032×1個
・JAN:4518340778542

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 使用電池もモデルによってはLR44の場合がありますので、電池交換の際はご確認の上お買い求め下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

200mm ノギス(デジタル)の型番EA725-32のページです。
型番EA725-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200mm ノギス(デジタル)

200mm ノギス(デジタル)

    150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150

    150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150

      デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

      デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

        150mm インサイドキャリパー

        150mm インサイドキャリパー

          551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

          551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

            デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

            デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

              メーカー エスコ エスコ ミスミ エスコ ミツトヨ シンワ測定
              通常価格 19,910円 18,570円 5,623円 6,870円 99,630円 4,255円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
              種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス インサイドノギス - 標準ノギス
              表示方式 デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル
              最大測定長(mm) 150 150 - 150 - 150
              最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 - - 0.1
              校正証明書 なし なし なし なし - なし

              200mm ノギス(デジタル)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました