(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

曲面ミラー(丸形・アクリル製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

曲面ミラー(丸形・アクリル製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,110円 ~ 3,780円
税込価格
2,321円 ~ 4,158円

【特長】・軽量で割れにくいので、安全性が高いです・裏面は、表と同じRの凹面で、...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Φ100×2mm
22g

1個

2,110( 2,321円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ300×2mm
75g

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ200×2mm
170g

1個

3,780( 4,158円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で割れにくいので、安全性が高いです
・裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

曲面ミラー(丸形・アクリル製)

曲面ミラー(丸形・アクリル製)

    ハンドミラー(PS樹脂、ガラス鏡)

    ハンドミラー(PS樹脂、ガラス鏡)

      防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)

      防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)

        積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 支柱付き

        積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 支柱付き

          平面ミラー(樹脂製)

          平面ミラー(樹脂製)

            直径200mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)

            直径200mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)

              安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能

              安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能

                180x260mm 折立ミラー EA724YG-26

                180x260mm 折立ミラー EA724YG-26

                  平面ミラー(アクリル製)

                  平面ミラー(アクリル製)

                    平面ミラー(ポリカーボネート製)

                    平面ミラー(ポリカーボネート製)

                      防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)

                      防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)

                        マグネットミラー

                        マグネットミラー

                          メーカー エスコ エスコ エスコ 積水樹脂 エスコ エスコ コミー エスコ エスコ エスコ エスコ 信栄物産
                          通常価格 2,110円 450円 13,700円 62,840円 4,200円 2,200円 14,625円 2,670円 1,760円 630円 10,500円 4,167円
                          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 11日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          ミラー形状 丸型 丸型 - 丸型 角型 丸型 丸型 角型 - 角型 丸型 -
                          ミラー材質 アクリル ガラス - ステンレス 特殊プラスチック 特殊プラスチック アクリル ガラス アクリル ポリカボネート アクリル ガラス
                          ミラー枚数 1枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚 1枚
                          タイプ 取り付けタイプ - - スタンドタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ スタンドタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ
                          用途 室内専用 - - - 室内専用 - 室内専用 - 室内専用 室内専用 室内専用 -

                          曲面ミラー(丸形・アクリル製)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました