(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平面ミラー(アクリル製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

平面ミラー(アクリル製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,760円 ~ 5,980円
税込価格
1,936円 ~ 6,578円

【特長】・軽量で割れにくいので、安全性が高い・両面テープ等で取付けができます

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ミラー形状
サイズ
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
丸型
Φ100×2mm
22g

1個

1,760( 1,936円 )

1日目

一部当日出荷可能

角型
100×200×2mm
48g

1個

2,020( 2,222円 )

1日目

一部当日出荷可能

角型
200×300×2mm
145g

1個

3,340( 3,674円 )

1日目

一部当日出荷可能

角型
300×400×2mm
290g

1個

5,980( 6,578円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で割れにくいので、安全性が高い
・両面テープ等で取付けができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平面ミラー(アクリル製)

平面ミラー(アクリル製)

    平面ミラー(ポリカーボネート製)

    平面ミラー(ポリカーボネート製)

      平面ミラー(ステンレス製)

      平面ミラー(ステンレス製)

        平面ミラー(樹脂製)

        平面ミラー(樹脂製)

          179x297mm 三面ミラー(ハンドルミラー付) EA724YG-21

          179x297mm 三面ミラー(ハンドルミラー付) EA724YG-21

            185x105mm サイド補助ミラー(自動車用)

            185x105mm サイド補助ミラー(自動車用)

              光 ポリカボネードミラー板

              光 ポリカボネードミラー板

                180x260mm 折立ミラー EA724YG-26

                180x260mm 折立ミラー EA724YG-26

                  曲面ミラー(丸形・アクリル製)

                  曲面ミラー(丸形・アクリル製)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 1,760円 630円 560円 4,200円 5,786円 5,600円 680円 2,670円 2,110円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                    ミラー材質 アクリル ポリカボネート ステンレス 特殊プラスチック ガラス ガラス - ガラス アクリル
                    ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 - - 1枚
                    タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ スタンドタイプ 取り付けタイプ - スタンドタイプ 取り付けタイプ
                    用途 室内専用 室内専用 室内専用 室内専用 - 屋内外両用 室内専用 - 室内専用
                    設置場所 屋内、壁面 - 屋内、壁面 - - - - - 屋内、壁面

                    平面ミラー(アクリル製)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました